Products & Solutions

Ha-VIS eCon 3000 - 슬림 설계

또한, 스위치의 슬림한 설계로 인해, 상당히 높은 패킹 밀도로 캐리어 레일에 스위치를 배치할 수 있습니다.

Ha-VIS eCon 시리즈의 언매니지드 이더넷 스위치는 다양한 모델과 다양한 이점을 제공합니다. 가장 핵심적인 여섯가지 주요 특징은 다음과 같습니다.

슬림 설계
Ha-VIS eCon 3000 스위치는 단 25mm 폭의 슬림한 구조입니다. 이러한 콤팩트한 디자인 덕분에 스위치는 캐비닛에서 매우 높은 패킹 밀도로 장착될 수 있습니다.

산업에 적합한 온도 범위
Ha-VIS eCon 제품군의 모든 모델은 산업용으로 -40°C에서 +70°C의 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 대체 제품 버전은 0 ~ +55°C 허용 온도에서 C-Temp 장치로 사용할 수 있습니다.

에너지 효율적 이더넷
Ha-VIS eCon 스위치는 낮은 데이터 활동에서 전력 소비량을 지능적으로 제어하고 발열 감소시킴으로써 에너지 소비를 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.

PoE+
PoE (Power-over-Ethernet)를 사용하면 이더넷 데이터 케이블을 통해 최종 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. 이더넷 스위치의 PoE + standard(IEEE 802.3at)을 사용하면 포트 당 연결된 장비에 최대 4x 34.2 watts를 사용할 수 있습니다.

PoE+, 24V DC/DC 컨버터 내장
통합 DC / DC 컨버터가 내장된 스위치는 24VDC의 표준 전원 공급장치와 함께 PoE +를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 배선 및 추가 전원 공급에 소요되는 시간과 비용 모두 절약 가능합니다.

풀 기가비트 (Full Gigabit) 이더넷
산업 부문의 데이터 용량은 점증하고 있습니다. 각 포트에 1000 Mbit / s를 지원하고 점보 프레임을 완벽하게 지원하므로, eCon 스위치는 데이터 처리량이 많은 애플리케이션을 고려한 제품으로 미래를 대비합니다.

PoE+(Power over Ethernet Plus) 및 24VDC 전원 공급 장치를 통한 높은 성능

언매니지드 이더넷 스위치 -  슬림한  캐비닛

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic

  • IEEE 802.3 규격에 따른 고속 이더넷 넌블로킹(non-blocking) 스위치 구조    
  •  -40°C 내지 +70°C의 산업에 적합한 온도 범위 적용된 제품 버전
  • 폭넓은 범위의 전원 공급장치 24/48 VDC
  • 서지 보호 및 역극성 보호
  • 에너지 효율적 이더넷으로 인한 에너지 소비 최소화
  • 최적화된 DIN 레일 브래킷

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

  • IEEE 802.3at 규격에 따라 PoE+ (137 watts)를 통해 최대 4개의 단말 장치에 에너지 공급
  • IEEE 802.3 규격에 따른 고속 이더넷 넌블로킹(non-blocking) 스위치 구조
  •  -40°C 내지 +70°C의 산업에 적합한 온도 범위 적용된 제품 버전
  • 서지 보호 및 역극성 보호
  • 폭넓은 범위의 전원 공급장치 24/48 VDC
  • 에너지 효율적 이더넷으로 인한 최소 에너지 소비량
  • 최적화된 DIN 레일 브래킷

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE+ 24 VDC

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE+ 24 VDC

  • 24 V DC 전원공급장치(갈바닉 절연 방식)가 장착된 PoE+ 사용
  • PoE+ (137 watts)를 통해 최대 4개의 단말 장치에 에너지 공급
    IEEE 802.3at 규격에 따름
  • IEEE 802.3 규격에 따른 고속 이더넷 넌블로킹(non-blocking) 스위치 구조
  •  -40°C ~+70°C의 산업에 적합한 온도 범위 적용된 제품 버전
  • 서지 보호 및 역극성 보호
  • 에너지 효율적 이더넷으로 인한 에너지 소비 최소화
  • 최적화된 DIN 레일 브래킷

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic

  • IEEE 802.3 규격에 따른 Full Gigabit Ethernet 넌블록킹(non-blocking) 스위치 구조
  • 점보 프레임 지원 (10kB)
  •  -40°C ~+70°C의 산업에 적합한 온도 범위 적용된 제품 버전
  • 폭넓은 범위의 전원 공급장치 24/48 VDC
  • 서지 보호 및 역극성 보호
  • 에너지 효율적 이더넷으로 인한 에너지 소비 최소화
  • 최적화된 DIN 레일 브래킷

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

  • IEEE 802.3at 규격에 따라 PoE+ (137 watts)를 통해 최대 4개의 단말 장치에 에너지 공급
  • IEEE 802.3 규격에 따른 Full Gigabit Ethernet 넌블록킹(non-blocking) 스위치 구조
  • 점보 프레임 지원 (10kB)
  •  -40°C ~+70°C의 산업에 적합한 온도 범위 적용된 제품 버전
  • 서지 보호 및 역극성 보호
  • 폭넓은 범위의 전원 공급장치 24/48 VDC
  • 에너지 효율적 이더넷으로 인한 에너지 소비 최소화
  • 최적화된 DIN 레일 브래킷

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE +24 VDC

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE +24 VDC

  • 24 V DC 전원공급장치(갈바닉 절연 방식)가 장착된 PoE+ 사용
  • IEEE 802.3at 규격에 따라 PoE+ (137 watts)를 통해 최대 4개의 단말 장치에 에너지 공급
  • IEEE 802.3 규격에 따른 Full Gigabit Ethernet 넌블록킹(non-blocking) 스위치 구조
  • 점보 프레임 지원 (10kB)
  •  -40°C ~+70°C의 산업에 적합한 온도 범위 적용된 제품 버전
  • 서지 보호 및 역극성 보호
  • 802.3az에 따른 에너지 효율적 이더넷
  • 최적화된 DIN 레일 브래킷

카탈로그, 브로셔, 광고지

eCatalogue에 수록된 HARTING 이더넷 스위치