Productos y soluciones

Ha-VIS eCon 3000: diseño delgado

El diseño delgado de los switches también permite situarlos en el carril portador con una densidad de empaquetado muy alta.

Los switches Ethernet no gestionados de la serie Ha-VIS eCon ofrecen una amplia gama de modelos y multitud de ventajas. Estas son sus seis características clave:

Diseño delgado
Los switches Ha-VIS eCon 3000 tienen un grosor de tan solo 25 mm. Gracias a este diseño compacto, los switches permiten una densidad de empaquetado muy alta dentro del armario.

Rango de temperatura industrial
Todos los modelos de las familias Ha-VIS eCon ofrecen un rango de temperatura ampliado de -40 a +70°C para aplicaciones industriales. Variantes alternativas disponibles como dispositivos C-Temp desde 0 hasta +55°C.

Ethernet energéticamente eficiente
Gracias al control inteligente del consumo de potencia cuando hay poco tráfico de datos y a la reducción del calor, los switches Ha-VIS eCon pueden consumir hasta un 50% menos de energía.

PoE+
La alimentación a través de Ethernet permite alimentar dispositivos terminales a través del cable de datos Ethernet. Con el estándar PoE+ de nuestros switches Ethernet (IEEE 802.3at), por cada puerto hay hasta 4x 34,2 vatios disponibles para conectar equipos.

PoE+ con convertidor de 24 V DC/DC integrado
Nuestros switches con convertidor DC/DC integrado permiten utilizar PoE+ con un suministro de potencia estándar de 24 VDC. Gracias a ello, se ahorra tiempo y coste asociados con el cableado y no se precisa un suministro de potencia adicional.

Full Gigabit Ethernet
El volumen de datos que se maneja en la industria es cada vez mayor. Con 1000 Mbit/s en cada puerto y compatibilidad plena con Jumbo Frames, los switches eCon están preparados para las futuras aplicaciones que exijan una alta capacidad de transmisión de datos.

Mayor rendimiento gracias a la alimentación a través de Ethernet Plus y a un suministro de potencia de 24 VDC

Switches Ethernet no gestionados en armarios delgados

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic

  • Arquitectura de switch Fast Ethernet exenta de bloqueo conforme con IEEE 802.3    
  • Variantes con un rango de temperatura industrial de -40 °C a +70 °C
  • Amplio rango de suministro de potencia: 24/48 VDC
  • Protección contra sobretensiones y contra polaridad inversa
  • Consumo de energía mínimo gracias a Ethernet energéticamente eficiente
  • Soporte de carril DIN optimizado

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

  • Suministro de energía para un máximo de 4 dispositivos terminales vía PoE+ (137 vatios) de acuerdo con IEEE 802.3at
  • Arquitectura de switch Fast Ethernet exenta de bloqueo conforme con IEEE 802.3
  • Variantes con un rango de temperatura industrial de -40 °C a +70 °C
  • Protección contra sobretensiones y contra polaridad inversa
  • Amplio rango de suministro de potencia: 24/48 VDC
  • Consumo de energía mínimo gracias a Ethernet de bajo consumo energético
  • Soporte de carril DIN optimizado

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE+ 24 VDC

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE+ 24 VDC

  • Uso de PoE+ con suministro de 24 VDC (aislado galvánicamente)
  • Suministro de energía para hasta 4 dispositivos terminales a través de PoE+ (137 vatios) de
    conformidad con IEEE 802.3at
  • Arquitectura de switch Fast Ethernet exenta de bloqueo conforme con IEEE 802.3
  • Variantes con un rango de temperatura industrial de -40 °C a +70 °C
  • Protección contra sobretensiones y contra polaridad inversa
  • Consumo de energía mínimo gracias a Ethernet energéticamente eficiente
  • Soporte de carril DIN optimizado

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic

  • Arquitectura de switch Full Gigabit Ethernet exenta de bloqueo conforme con IEEE 802.3
  • Compatibilidad con Jumbo Frames (10 kB)
  • Variantes con un rango de temperatura industrial de -40 °C a +70 °C
  • Amplio rango de suministro de potencia: 24/48 VDC
  • Protección contra sobretensiones y contra polaridad inversa
  • Consumo de energía mínimo gracias a Ethernet energéticamente eficiente
  • Soporte de carril DIN optimizado

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

  • Suministro de energía para un máximo de 4 dispositivos terminales vía PoE+ (137 vatios) de acuerdo con IEEE 802.3at
  • Arquitectura de switch Full Gigabit Ethernet exenta de bloqueo conforme con IEEE 802.3
  • Compatibilidad con Jumbo Frames (10 kB)
  • Variantes con un rango de temperatura industrial de -40 °C a +70 °C
  • Protección contra sobretensiones y contra polaridad inversa
  • Amplio rango de suministro de potencia: 24/48 VDC
  • Consumo de energía mínimo gracias a Ethernet energéticamente eficiente
  • Soporte de carril DIN optimizado

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE +24 VDC

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE +24 VDC

  • Uso de PoE+ con suministro de 24 VDC (aislado galvánicamente)
  • Suministro de energía para un máximo de 4 dispositivos terminales vía PoE+ (137 vatios) de acuerdo con IEEE 802.3at
  • Arquitectura de switch Full Gigabit Ethernet exenta de bloqueo conforme con IEEE 802.3
  • Compatibilidad con Jumbo Frames (10 kB)
  • Variantes con un rango de temperatura industrial de -40 °C a +70 °C
  • Protección contra sobretensiones y contra polaridad inversa
  • Ethernet de bajo consumo energético conforme con 802.3az
  • Soporte de carril DIN optimizado

Catálogos, folletos, prospecto

Switches Ethernet de HARTING en el catálogo electrónico