Produits et Solutions
Ha-VIS eCon 3000 - design plat
Le design plat des commutateurs leur permet également d'être positionnés sur le rail porteur avec une densité élevée d'implantation.
Les commutateurs Ethernet non administrés des séries Ha-VIS eCon offrent une vaste gamme de modèles aux multiples avantages. Les six caractéristiques principales les plus importantes sont :
Design plat
L'épaisseur des commutateurs Ha-VIS eCon 3000 est de seulement 25 mm. Grâce à cette conception compacte, les commutateurs peuvent être installés dans les armoire de commande avec une densité d'implantation très élevée.
Plage de température industrielle
Tous les modèles des familles de produits Ha-VIS eCon sont proposés avec une plage de température élargie de -40 à +70°C pour les applications industrielles. Des versions alternatives sont disponibles comme les appareils C-Temp avec des températures de 0 jusqu'à +55°C.
Ethernet à efficacité d'énergie
En utilisant un système intelligent de contrôle de la consommation électrique lors d'une activité de données plus faible et de réduction de la chaleur, les commutateurs Ha-VIS eCon sont capables de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 50%.
PoE+
Power-over-Ethernet permet d'assurer l'alimentation électrique d'appareils terminaux via un câble de données Ethernet. Répondant à la norme PoE +, nos commutateurs Ethernet (IEEE 802.3at) sont capables de délivrer jusqu'à 4x 34,2 watts par équipement raccordé et par port.
PoE+ avec convertisseur 24V DC/DC intégré
Nos commutateurs dotés d'un convertisseur DC/DC intégré permettent l'utilisation du PoE+ avec une alimentation électrique standard de 24VDC. Ceci permet de gagner du temps et de réduire les coûts du câblage supplémentaire d'une alimentation.
Full Gigabit Ethernet
Les quantités de données utilisées dans l'industrie sont en constante augmentation. Avec 1000 Mbit/s sur chaque port et une compatibilité complète avec les trames Jumbo, les commutateurs eCon sont pleinement évolutifs pour les applications caractérisées par un débit élevée de données.
Commutateurs Ethernet non administrés dans les armoires plates
Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic
Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic
- L'architecture des commutateurs Fast Ethernet non-bloquants est compatible avec la norme IEEE 802.3
- Variantes pour plages de température industrielles de -40°C à +70°C
- Plage de tensions d'alimentation étendue 24/48 VDC
- Protections contre les surtensions et l'inversion des polarités
- Consommation d'énergie minimale grâce à un Ethernet énergétiquement efficace
- Support de rail DIN optimisé
Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+
Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+
- Alimentation en énergie jusqu'à 4 appareils terminaux via PoE+ (137 watts) en conformité avec la norme IEEE 802.3at
- L'architecture des commutateurs Fast Ethernet non-bloquants est compatible avec la norme IEEE 802.3
- Variantes pour plages de température industrielles de -40°C à +70°C
- Protections contre les surtensions et l'inversion des polarités
- Plage de tensions d'alimentation étendue 24/48 VDC
- Consommation d'énergie minimale grâce à un Ethernet énergétiquement efficace
- Support de rail DIN optimisé
Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE + 24 VDC
Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE + 24 VDC
- Utilisation de PoE+ avec alimentation 24 V DC (isolation galvanique)
- Alimentation en énergie jusqu'à 4 appareils terminaux via PoE+ (137 watts)
en conformité avec la norme IEEE 802.3at - L'architecture des commutateurs Fast Ethernet non-bloquants est compatible avec la norme IEEE 802.3
- Variantes pour plages de température industrielles de -40°C à +70°C
- Protections contre les surtensions et l'inversion des polarités
- Consommation d'énergie minimale grâce à un Ethernet énergétiquement efficace
- Support de rail DIN optimisé
Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic
Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic
- Architecture des commutateurs Full Gigabit Ethernet non-bloquants conforme à la norme IEEE 802.3
- Compatibilité avec trames Jumbo (10 ko)
- Variantes pour plages de température industrielles de -40°C à +70°C
- Plage de tensions d'alimentation étendue 24/48 VDC
- Protections contre les surtensions et l'inversion des polarités
- Consommation d'énergie minimale grâce à un Ethernet énergétiquement efficace
- Support de rail DIN optimisé
Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+
Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+
- Alimentation en énergie jusqu'à 4 appareils terminaux via PoE+ (137 watts) en conformité avec la norme IEEE 802.3at
- Architecture des commutateurs Full Gigabit Ethernet non-bloquants conforme à la norme IEEE 802.3
- Compatibilité avec trames Jumbo (10 ko)
- Variantes pour plages de température industrielles de -40°C à +70°C
- Protections contre les surtensions et l'inversion des polarités
- Plage de tensions d'alimentation étendue 24/48 VDC
- Consommation d'énergie minimale grâce à un Ethernet énergétiquement efficace
- Support de rail DIN optimisé
Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE +24 VDC
Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE +24 VDC
- Utilisation de PoE+ avec alimentation 24 VDC (isolation galvanique)
- Alimentation en énergie jusqu'à 4 appareils terminaux via PoE+ (137 watts) en conformité avec la norme IEEE 802.3at
- Architecture des commutateurs Full Gigabit Ethernet non-bloquants conforme à la norme IEEE 802.3
- Compatibilité avec trames Jumbo (10 ko)
- Variantes pour plages de température industrielles de -40°C à +70°C
- Protections contre les surtensions et l'inversion des polarités
- Ethernet à efficacité d'énergie conforme à 802.3az
- Support de rail DIN optimisé