Seria seminariów internetowych na temat kolejnictwa
Mocne interfejsy zapewniające szybką transmisję danych
SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻYCZENIE
Dzięki rejestracji możesz dołączyć do całej serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa, które będą odbywać się od stycznia do kwietnia 2021 roku. Możesz dołączyć zarówno do jednego seminarium internetowego, jak i wszystkich czterech sesji. Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu każdego seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.
Ilość niezbędnych danych, przesyłanych w ramach komunikacji w pojazdach szynowych stale rośnie. Pasażerowie chcą mieć kontakt z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi za pośrednictwem Wi-Fi. W tym samym czasie systemy informacji pasażerskiej (SIP) przekazują dane o trasie i pogodzie oraz dostarczają wiadomości, rozrywkę i reklamy.
Aby sprostać potrzebom komunikacyjnym, pojazdy szynowe muszą być wyposażone w wydajniejsze sieci i interfejsy danych zgodne ze specjalnymi wymaganiami transportu szynowego. Złącza muszą być umieszczone w wytrzymałych obudowach oraz, tak samo jak przewody, ekranowane od zakłóceń elektromagnetycznych (EMC).
W tym seminarium internetowym poznasz:
- Rozwiązania dla przyszłościowej transmisji danych w pojazdach szynowych
- Okablowanie ethernetowe o wysokiej wydajności (w tym światłowodowe)
- Spojrzenie na technologie przyszłości, takie jak Ethernet Jednoparowy (SPE)
Szczegóły seminarium internetowego
- Język: angielski
- Czas trwania: 30 minut + 15 minut sesji pytań i odpowiedzi
- Film dostępny na życzenie po rejestracji do serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa
Eksperci
Dzięki rejestracji możesz dołączyć do całej serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa, które będą odbywać się od stycznia do kwietnia 2021 roku. Możesz dołączyć zarówno do jednego seminarium internetowego, jak i wszystkich czterech sesji. Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu każdego seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.