Vasúti webináriumsorozat
Erőteljes interfészek a nagysebességű adatátvitelhez
WEBINÁRIUM IGÉNY SZERINT
A regisztrációval megnézheti a teljes Vasúti webináriumsorozatot, melyek időpontja 2021. január és április közé esik. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumhoz, de akár mind a négy előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.
A vasúti járművekben igényelt kommunikációs adatmennyiség egyre növekszik. Az utasok wifin keresztül kapcsolatban akarnak lenni a családtagjaikkal, barátaikkal és kollégáikkal. Ugyanakkor az utastájékoztató és szórakoztató rendszerek (USZR) adatokkal szolgálnak az útról, az időjárásról, híreket közvetítenek, szórakoztatnak vagy reklámokat sugároznak.
Ahhoz, hogy megfeleljenek ezeknek a kommunikációs igényeknek, a vasúti járműveket fel kell szerelni a vasúti közlekedés különleges követelményeit teljesítő erőteljes hálózati és adatinterfészekkel. A csatlakozókat robusztus csatlakozóházakba kell helyezni, a kábeleket pedig árnyékolni kell az elektromágneses interferenciával (EMC) szemben.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- A vasúti járművek jövőbiztos adatátviteli megoldásait
- Azonnal használható nagy teljesítményű Ethernet kábelezést (beleértve az optikai szálas megoldásokat is)
- Betekintés a jövő technológiájába, mint például az egyérpáros Ethernet (SPE)
A webinárium részletei
- Nyelv: angol
- Időtartam: 30 perc + 15 perc kérdések-válaszok
- A videó elérhető azt követően, hogy regisztrált a Vasúti webináriumsorozatra
Szakértők
A regisztrációval megnézheti a teljes Vasúti webináriumsorozatot, melyek időpontja 2021. január és április közé esik. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumhoz, de akár mind a négy előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.