Seria seminariów internetowych na temat kolejnictwa
Zwiększona wydajność energetyczna dzięki redukcji masy
SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻYCZENIE
Dzięki rejestracji możesz dołączyć do całej serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa, które będą odbywać się od stycznia do kwietnia 2021 roku. Możesz dołączyć zarówno do jednego seminarium internetowego, jak i wszystkich czterech sesji. Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu każdego seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.
Producenci pojazdów szynowych ciągle starają się ograniczyć zużycie energii na pasażerokilometr. Obok poprawy wykorzystania pojemności i stosowania efektywniejszych napędów, masa staje się jednym z najważniejszych potencjałów oszczędności.
Kompaktowe i lżejsze złącza oraz zespoły kablowe o zredukowanej masie mogą przynieść wymierne korzyści. Potencjalne oszczędności wydają się niewielkie w porównaniu z całkowitą masą pociągu, ale mogą sięgać nawet kilku kilogramów na wagon. Redukcja ta ma pozytywny wpływ na bilans energetyczny, zwłaszcza w długim okresie eksploatacji pojazdów szynowych.
W tym seminarium internetowym poznasz:
- Złącza zapewniające oszczędność masy do 10 kg na wagon
- Nowe rozwiązania systemowe zastępujące skrzynki dystrybucyjne, a tym samym optymalizujące prowadzenie przewodów
- Jak przyszłościowe okablowanie może przyczynić się do redukcji masy
- Jak można zaoszczędzić miejsce, na przykład dzięki naszej nowej serii złączy Han® HPR Compact
Szczegóły seminarium internetowego
- Język: angielski
- Czas trwania: 30 minut + 15 minut sesji pytań i odpowiedzi
- Film dostępny na życzenie po rejestracji do serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa
Rejestracja dla innych stref czasowych:
Eksperci
Dzięki rejestracji możesz dołączyć do całej serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa, które będą odbywać się od stycznia do kwietnia 2021 roku. Możesz dołączyć zarówno do jednego seminarium internetowego, jak i wszystkich czterech sesji. Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu każdego seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.