Vasúti webináriumsorozat
Súlycsökkentésnek köszönhető energiahatékonyság
WEBINÁRIUM IGÉNY SZERINT
A regisztrációval megnézheti a teljes Vasúti webináriumsorozatot, melyek időpontja 2021. január és április közé esik. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumhoz, de akár mind a négy előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.
A vasúti járművek gyártói folyamatosan próbálják csökkenti az egy utaskilométerre eső energiafogyasztást. A kapacitás növekvő kihasználása és az egyre hatékonyabb hajtóművek használata mellett a súly az egyik legfontosabb szempont.
A kompakt és könnyebb csatlakozók, valamint a előszerelt kábelek csökkentett súlya jól mérhetően járul hozzá mindehhez. A lehetséges súlymegtakarítás elenyésző a vonat teljes súlyához képest, de vagononként néhány kilogramm mégis elérhető. Ez a csökkenés pozitív hatást gyakorol az energiaegyensúlyra, különösen a vasúti járművek hosszú élettartama során.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- A vagononként akár 10 kg súlymegtakarítást biztosító csatlakozókat
- Az elosztódobozokat felváltó új rendszermegoldásokat, valamint a kábelvezetés ezekkel összefüggő optimalizálását
- Miként járul hozzá a jövőorientált kábelezés a súlycsökkentéshez
- Miként spórólhat helyet, például az új Han® HPR kompakt csatlakozósorozatunkkal
A webinárium részletei
- Nyelv: angol
- Időtartam: 30 perc + 15 kérdések-válaszok
- A videó elérhető azt követően, hogy regisztrált a Vasúti webináriumsorozatra
Regisztráljon a különböző időzónákra:
Szakértők
A regisztrációval megnézheti a teljes Vasúti webináriumsorozatot, melyek időpontja 2021. január és április közé esik. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumhoz, de akár mind a négy előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.