Serie di webseminar sulle applicazioni ferroviarie
Efficienza energetica attraverso la riduzione dei pesi ed emissioni di CO2
WEBSEMINAR ON-DEMAND
La registrazione dà diritto a partecipare a tutta la serie di webseminar in campo ferroviario che si terrà da gennaio ad aprile 2021. È possibile scegliere di partecipare a singoli webseminar o a tutte e quattro le sessioni. È possibile registrarsi ai webseminar anche se non si è sicuri di poterli frequentare in tempo reale. Al termine del webseminar riceverete un messaggio di posta elettronica con il link alla registrazione video dello stesso.
I produttori di veicoli ferroviari cercano costantemente di ridurre il consumo energetico per passeggero-chilometro percorso. Oltre ad un maggiore grado di sfruttamento e all'impiego di motori sempre più efficienti, il peso rappresenta uno dei fattori più importanti.
Connettori più compatti e più leggeri e cablaggi meno pesanti possono dare un contributo non indifferente. Il risparmio potenziale può sembrare basso se paragonato al peso complessivo di un treno, ma può raggiungere anche qualche chilogrammo per vagone. Questa riduzione si ripercuote positivamente sul bilancio energetico, specialmente sui lunghi periodi della durata di vita di un veicolo ferroviario.
In questo webseminar scoprirete:
- Connettori che consentono di risparmiare fino a 10 kg per vagone
- Nuove soluzioni per sostituire le scatole di distribuzione e quindi ottimizzare il percorso dei cablaggi
- Come cablaggi all'avanguardia possono contribuire a ridurre i pesi
- Come risparmiare spazio, ad esempio, con la nostra nuova serie di connettori Han® HPR Compact
Dettagli del webseminar
- Lingua: inglese
- Durata: 30 minuti + 15 minuti di Q&A
- Video disponibile on-demand dopo esservi registrati alla serie di webseminar sulle applicazioni ferroviarie
Per registrarsi in fusi orari differenti:
Gli esperti
La registrazione dà diritto a partecipare a tutta la serie di webseminar in campo ferroviario che si terrà da gennaio ad aprile 2021. È possibile scegliere di partecipare a singoli webseminar o a tutte e quattro le sessioni. È possibile registrarsi ai webseminar anche se non si è sicuri di poterli frequentare in tempo reale. Al termine del webseminar riceverete un messaggio di posta elettronica con il link alla registrazione video dello stesso.