Soluzioni di cablaggio
Soluzioni personalizzate di cablaggio dei carrelli nel settore ferroviario
Tecnica delle interconnessioni ottimizzata per gli ambienti estremi
Il settore ferroviario è caratterizzato da elevati requisiti cui la tecnologia di interconnessione e i cablaggi devono rispondere, specialmente nelle applicazioni destinate ai carrelli. HARTING offre la sua vasta competenza nello sviluppo di cablaggi per sensori, trasmissione dati, segnali e alimentazione elettrica. Il movimento costante dei componenti, le vibrazioni continue e il pericolo rappresentato dagli impatti delle pietre e dalle condizioni meteorologiche più diverse impongono requisiti elevatissimi di qualità e affidabilità dei materiali utilizzati.
Ottimizzazione per gli ambienti estremi
HARTING progetta e produce soluzioni destinate al cablaggio di carrelli e sottocassa per trasmettere dati, segnali e potenza nei convogli ferroviari. La loro protezione, flessibile e conforme alle norme, è caratterizzata da un'elevata resistenza ai carichi meccanici e da un'ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, adattate ai requisiti elevatissimi del mercato ferroviario. In questo modo i cavi sono protetti dal pietrisco sollevato dalla massicciata, fenomeno causato dall'effetto depressione che si viene a creare sul sottocassa a causa delle alte velocità. Nell'impatto con il pietrisco i componenti non protetti possono danneggiarsi e quindi guastarsi.
Garanzia di elevata durabilità
Le robuste custodie della serie Han ® HPR di HARTING offrono tutte le caratteristiche per resistere in questi ambienti estremi. Grazie all'abbinamento con la serie di connettori modulari Han-Modular® è possibile trovare la giusta soluzione personalizzata per qualsiasi tipo di applicazione. I contatti Han® HC (HighCurrent) sono particolarmente adatti a trasmettere correnti elevate. L'impiego di componenti ottimizzati e perfettamente armonizzati fra loro garantisce l'elevata durabilità delle soluzioni di cablaggio adottate, che a sua volta permette di ridurre i costi e i tempi della manutenzione. In caso di interventi di manutenzione, è possibile scollegare e ristabilire il collegamento in modo facile e veloce servendosi di un cavo pre-assemblato.
Simulazioni e test personalizzati
Sulla base delle richieste del cliente, HARTING sviluppa soluzioni standard e personalizzate volte all'incremento della modularità e quindi dell'intercambiabilità, riducendo i costi di produzione e le tempistiche per la progettazione. Specialisti della produzione progettano la struttura meccanica ed elettrica e il dimensionamento del sistema nel suo complesso. Nel laboratorio di prove accreditato (certificato in conformità alla norma DIN EN ISO/IEC 17025: 2018) interno alla HARTING vengono eseguite simulazioni e prove oltre a verificare con misurazioni i requisiti prestazionali delle linee dati. Questo significa che i nostri sistemi sono testati al 100% sia elettricamente che meccanicamente e che possono essere utilizzati immediatamente in modalità plug&play. I cablaggi per carrelli rispondono ai requisiti di protezione antincendio in conformità alla norma EN 45545-2 (HL1 - HL3).
Competenza globale
I centri di competenza globale HARTING ci consentono di sviluppare soluzioni su misura ritagliate sulle esigenze dei clienti e di produrle nelle vicinanze del luogo d'impiego sfruttando i nostri centri di produzione regionali certificati. Soddisfiamo tutti i requisiti del mercato ferroviario.