Řešení kabeláže
Individuálně přizpůsobená řešení podvozkové kabeláže pro železniční sektor
Dokonale sladěná připojovací technika přizpůsobená extrémním požadavkům
Železniční průmysl klade vysoké nároky na připojovací techniku a kabeláž, zejména pro použití na podvozcích vozů. Společnost HARTING nabízí komplexní zkušenosti a znalosti v oblasti vývoje kabeláže pro snímače, data, signály a napájení. Neustálý pohyb součástí, neustálé vibrace, stejně jako nebezpečí, které představují nárazy kamenů a proměnlivé povětrnostní podmínky, kladou velmi vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost použitých materiálů.
Přizpůsobeno extrémním požadavkům
Společnost HARTING vyvíjí a vyrábí kabelová řešení pro podvozky a podlahovou kabeláž, která zajišťují přenos dat, signálů a napájení ve vlacích. Univerzální standardizovaná ochrana kabelů má nejen vysokou mechanickou zatížitelnost, ale také vynikající odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům. Velmi dobře tedy vyhovuje extrémním požadavkům železničního trhu. Tím je zajištěna ochrana proti odlétávání štěrku z kolejového lože, tj. proti takzvanému vymršťovanému balastu. Důvodem je „sací efekt“, který vytváří podvozek při pohybu vysokou rychlostí. Při nárazu těchto štěrkových kamenů může dojít k poškození nechráněných součástí a následně k jejich selhání.
Zaručená mimořádná odolnost
Robustní pouzdra řady Han® HPR společnosti HARTING mají všechny vlastnosti potřebné pro přežití v tomto drsném prostředí. Ve spojení s modulární řadou konektorů Han-Modular® lze pro každou aplikaci najít správné individuální řešení. Kontakty Han® HC (HighCurrent) jsou vhodné pro přenos vysokého proudu. Použití dokonale sladěných komponentů zaručuje dlouhou životnost řešení kabeláže, což minimalizuje náklady na údržbu a urychluje servisní práce. Při provádění údržby lze spoj díky osazenému kabelu rychle a snadno rozpojit a pak znovu spojit.
Simulace a testy na míru
Na základě požadavků zákazníků vyvíjí společnost HARTING individuální i standardní řešení, která přispívají k modularitě. Tím zvyšuje zaměnitelnost, snižuje výrobní náklady a urychluje vývoj. Výrobní specialisté plánují mechanickou konstrukci, elektrické řešení i celkový návrh systému. V naší vlastní akreditované zkušební laboratoři HARTING (certifikované podle normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018) provádíme simulace a individuální testy pomocí vlastních měření, při kterých ověřujeme požadované vlastnosti datových kabelů. To znamená, že naše systémy jsou kompletně elektricky a mechanicky otestovány, a proto je lze okamžitě používat metodou plug & play. V souladu s normou EN 45545-2 (HL1–HL3) splňuje kabeláž podvozku požadavky na požární ochranu železničních vozidel.
Globální kompetence
Globální kompetenční centra společnosti HARTING umožňují vyvíjet řešení na míru pro naše zákazníky a vyrábět je v blízkosti místa použití prostřednictvím našich místních a regionálních certifikovaných výrobních závodů. Splňujeme všechny požadavky železničního trhu.