Kablagelösningar
Kundanpassade lösningar för boggikablage i järnvägssektorn
Perfekt koordinerad förbindningsteknik anpassad för extrema förhållanden
Järnvägssektorn ställer stora krav på förbindningsteknik och kablage, särskilt för boggiapplikationer. Det är anledningen till att HARTING erbjuder omfattande expertis för utveckling av givar-, data-, signal- och kraftkablage. Komponenternas kontinuerliga rörelse, ständiga vibrationer och faran på grund av stenskott och varierande väderförhållanden innebär mycket tuffa krav på kvaliteten och tillförlitligheten hos de material som används.
Anpassat till extrema förhållanden
HARTING utvecklar och tillverkar kablagelösningar för boggier och kablage i golv. De levererar data, signaler och kraft i tåg. Det här mångsidiga, standardiserade kabelskyddet har inte bara en hög mekanisk belastningsförmåga utan även utmärkt UV- och väderhållfasthet så det är väl anpassat till de extrema förhållanden som gäller på järnvägsmarknaden. Det skyddar det mot ballaststenar (grus) som piskas upp från spårbädden, något som även kallas för ballastflygning. Detta orsakas av sugeffekten mot underlaget som orsakas av de höga hastigheterna. Om oskyddade komponenter träffas av sådana ballaststenar kan de skadas så illa att de slutar fungera.
Enastående hållfasthet garanteras
De robusta chassihusen i HARTING:s Han® HPR-serie har alla egenskaper som krävs för att överleva i den här tuffa miljön. När de används tillsammans med den modulära kontaktdonsserien Han-Modular® kan rätt individuell lösning hittas för alla applikationer. Han® HC kontakterna (Hög ström) är mycket väl lämpade för överföring av starkström. Användningen av komponenter som är perfekt avstämda mot varandra säkerställer en lång livslängd hos kablagelösningen som i sin tur minimerar underhållskostnaderna och snabbar på underhållsarbetet. Vid underhållsarbetet kan förbindningen kopplas från snabbt och enkelt och återkopplas genom att använda en kabelinstallation.
Kundanpassade simuleringar och provningar
Baserat på kundens krav utvecklar HARTING både kundanpassade lösningar och standardlösningar som kan bidra till modulariteten. Det förbättrar utbytbarheten, reducerar produktionskostnader och snabbar på utvecklingen. Produktionsspecialister planerar både den mekaniska och elektriska konstruktionen och designen hos hela systemet. I vårt eget ackrediterade HARTING provningslaboratorium (certifierat enligt DIN EN ISO/IEC 17025: 2018), utför vi individuella simuleringar och provningar där vi använder interna mätningar för att verifiera den prestanda som krävs hos datakablarna. Detta innebär att våra system är 100 % elektriskt och mekaniskt provade så att de kan användas direkt i Plug-and-Play-läge. I enlighet med EN 45545-2 (HL1–HL3) uppfyller boggikablaget brandskyddskraven för järnvägsfordon.
Global kompetens
HARTING:s globala kompetenscenter gör det möjligt för oss att utveckla skräddarsydda lösningar för våra kunder och producera dem nära den plats där de ska användas genom att dra nytta av våra lokala och regionala certifierade tillverkningscenter. Vi uppfyller alla kraven inom järnvägssektorn.