Han® 1A
Utrymmesbesparande industriella kontaktdon för järnvägsfordon
Med flexibiliteten på de modulära kontaktinsatserna kan Han® 1A användas såväl i skyddade utrymmen inomhus och utomhus då den täcker skyddsklasserna IP20 och IP65.
Konstruktörer av järnvägsfordon letar efter miniatyriserade lösningar för att spara energi och kunna använda det installationsutrymme som finns att tillgå. Elektriska gränssnitt kan även bidra till utvecklingen då de blir mindre och effektivare.
Med Han® 1A presenterar HARTING ett nytt litet men kraftfullt gränssnitt som reducerar måtten betydligt på de som varit de minsta rektangulära industriella kontaktdonen fram till nu: Han®:3A.
Den nye minstingen i Han®-familjen har en modulär konstruktion och använder kabelkåpor och chassihus i plast med olika färgkodningar. Produktutvecklarna har tagit kundernas behov som kommer av begränsade utrymmen i beaktande: antalet modulinsater och komponenter har hållits så lågt som möjligt.
Enligt gällande järnvägsstandarder
Järnvägsstandarder kräver en dataöverföring som är opåverkad även i miljöer med tunga laster. Vad gäller kontaktdon så innebär det att överföringen av data och signaler måste skyddas effektivt mot elektrisk och magnetisk interferens. Han® 1A är särskilt lämpad för sådana tillämpningar då den har isoleringskroppar med en dubbelkammare för att sätta i en skärmningsplåt sida-vid-sida med Han® D-kontakter och en PE. Maxnivån för kraft och signaler som kan överföras under skärmning är 10 A/400 V.
Även adaptrar samt kontaktinsatser finns att tillgå för M12, D-kodade, och M12 X-kodade. De möjliggör en dataöverföring i järnvägsfordonet som är skärmad mot interferens. Den första lösningen säkerställer en ostörd dataöverföring enligt kat. 5, den andra enligt kat. 6A.
Med dess modularitet och de många olika användningsområdena är Han® 1A användbar när små drivsystem, givare och enheter behöver försörjas. Inom järnvägsfordonsteknik innebär det t.ex. försörjning av dörrdrivsystem och passagesystem, strålkastare, högtalare, skärmar, displaypaneler, varnings- och larmljus, tryckknappar, torkare och signalgeneratorer.
Överblick över alla dina fördelar:
- Använder upp till 30 % mindre utrymme jämfört med Han® 3A: Kompakt kontaktdon för järnvägstillämpningar enligt EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373- kat. 2
- Mycket mångsidig: Modulärt system med insatser och tillbehör som passar för ett stort antal tillämpningar (IP20/IP65), t.ex. dörrdrivsystem och passagesystem, strålkastare, högtalare, skärmar, displaypaneler, varnings- och larmljus, tryckknappar, torkare och signalgeneratorer
- Flexibel att använda: Överför data, signaler och kraft med upp till tolv kontakter
- Det behövs mindre tid för installation: Snabb anslutning med Snap-in-teknik
- Minimalt behov av lagerhållning: Tydlig struktur på kontaktdonssystemet baserat på några få baskomponenter
- Reducerade kostnader: Överkomlig installation av kontaktdon