Han® 1A
Prostorově nenáročné průmyslové konektory pro železniční vozidla
Díky flexibilitě modulárních vložek lze konektory Han® 1A používat v chráněných vnitřních i venkovních prostorách. Systém spolehlivě pokrývá stupně krytí IP20 a IP65.
V zájmu úspory energie a optimálního využití dostupného montážního prostoru hledají konstruktéři kolejových vozidel miniaturizovaná řešení. K vývoji mohou přispět i menší a efektivnější elektrická rozhraní.
HARTING Han® 1A je nové a současně výkonné rozhraní, jehož rozměry jsou výrazně menší než rozměry doposud nejmenšího pravoúhlého průmyslového konektoru Han® 3A.
Nový benjamínek řady Han® má modulární konstrukci a používá černé plastové kryty s různobarevným kódováním. Vývojáři produktu rovněž vzali v potaz požadavek zákazníků na omezení potřebných skladových zásob a minimalizovali počet modulů, resp. komponentů.
Odpovídá příslušným železničním normám
Železniční normy vyžadují nerušený přenos dat i v prostředí s velkým namáháním. U konektorů to znamená, že přenos dat a signálů musí být účinně chráněn proti elektrickému a magnetickému rušení. Pro takové aplikace se zvlášť hodí konektory Han® 1A s dvoukomorovými izolačními tělesy, která umožňují kromě kontaktů Han® D a PE vložit také stínicí vložku. Maximální hodnota pro stíněný přenos energie a signálů činí 10 A / 400 V.
K dispozici jsou také adaptéry a vložky pro konektory M12 s kódováním D a konektory M12 s kódováním X. V kolejovém vozidle umožňují přenos dat odstíněný proti rušení. První řešení zaručuje nerušený přenos dat podle kat. 5, druhé je v souladu s kat. 6A.
Díky modularitě a mnoha různým způsobům použití je konektor Han® 1A vhodný pro všechny oblasti, v nichž je třeba napájet malé pohony, snímače a přístroje. V oblasti vývoje a výroby kolejových vozidel to znamená například napájení pohonů dveří a vstupních systémů, osvětlení, světlometů, reproduktorů, obrazovek, světelných tabulí, výstražných a poplašných světel, tlačítek, stěračů nebo generátorů signálu.
Přednosti v kostce
- Až 30% úspora prostoru ve srovnání s konektory Han® 3A: Kompaktní konektor pro železniční aplikace v souladu s normami EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373 kat. 2
- Vysoká flexibilita: Modulární systém vložek a příslušenství vhodný pro nejrůznější aplikace (IP20/IP65), jako jsou dveřní systémy, osvětlení, světlomety, reproduktory, obrazovky, světelné tabule, výstražná a poplašná světla, tlačítka, stěrače nebo generátory signálu
- Všestranně použitelné: Přenos dat, signálů a energie až po dvanácti kontaktech
- Zkrácení doby instalace: Rychlé připojení pomocí zacvakávací (snap-in) technologie
- Minimalizace skladových zásob: Jasně strukturovaný systém konektorů založený na několika základních komponentech
- Nižší náklady: Cenově příznivé instalační konektory