Han® HPR VarioShell

Vasúti kocsik közötti áthidaló megoldások következő szintje

A HARTING új csatlakozóház-rendszere elősegíti a könnyű kezelhetőséget, és jelentős mértékben hozzájárulhat a súlycsökkenéshez.

A vasútiparban a legfőbb trendek a szabványosítás, az energiafogyasztás csökkentése, valamint a telepítési idő csökkentését szolgáló könnyű kezelhetőség. Az új Han® HPR VarioShell rendkívül rugalmas csatlakozóház-rendszert kifejezetten vasúti kocsik közötti áthidalásokhoz fejlesztettük ki. A Han® család új tagja számtalan lehetőséget és előnyt kínál.

Hosszabb élettartamra tervezve

A Han® HPR VarioShell terméket a vásárlóink igényei alapján fejlesztettük ki. A burkolat alakja elősegíti a víz, por és szennyeződés optimális áramlását, megvédve ezzel a csavarokat a környezeti hatásoktól.

A következő lépésben a hóval és jéggel szembeni védelemre gondoltunk. A csatlakozóház hátoldalának különleges körvonala biztosítja, hogy a jég a csatlakozóház mögött táguljon. Így kevesebb feszültség keletkezik a csatlakozóházon, ami növeli annak élettartamát.

A vízzel, porral és jéggel szembeni optimális kialakítás hosszabb élettartamot biztosít
HARTING Han® HPR VarioShell - The next level of inter car jumper solutions
VASÚTI WEBINÁRIUMSOROZAT 2021

Időmegtakarítás a teljes telepítési folyamat alatt

A két darabból álló csatlakozóház az ellennyomást kifejtő kerettel és a teljes körvonalon elhelyezkedő, körkörös belső tömítéssel biztosítja az IP69K védelmet. Mivel a burkolat levehető, a csatlakozóház a jármű belső teréből vagy kívülről is felszerelhető. A kábelek könnyedén átvezethetők a falon, ami rövidebb kábeleket és ezáltal még könnyebb súlyt eredményez.

A könnyű hozzáférhetőség szintén csökkenti a működéshez, a javításhoz és a karbantartáshoz szükséges erőfeszítéseket. Meghibásodás esetén nem kell az összes csatlakozást megbontani. Ehelyett a csatlakozóház burkolat kinyitható, és így a hibás vezetők vagy érintkezők megkereshetők és cserélhetők.

A külön rendelhető kábelrendező segít elkülöníteni a kábeleket

A Han® HPR VarioShell egy olyan nyitott rendszer, amely azon felül, hogy biztosít ellennyomást kifejtő kereteket, kábelrendezőket és árnyékoló lemezeket, megvezeti és rögzíti a különböző átmérőjű kábeleket. Az új csatlakozóház-rendszer használható klasszikus felületszerelt vagy válaszfalas szerelésű csatlakozóházként, miközben robusztus alternatívája az elosztódobozoknak például a kocsi tetején, a külső falán vagy a forgóvázon.

Han® HPR VarioShell az eShopban