Han® HPR VarioShell
Le niveau supérieur en matière de solutions d'interconnexion pour véhicules ferroviaires
Le nouveau système d'embase de HARTING facilite les manipulations et peut contribuer de manière significative à la réduction du poids.
La normalisation, la réduction de la consommation d'énergie et la facilité de manipulation en vue de gagner du temps lors de l'installation constituent des tendances majeures de l'industrie ferroviaire. Le nouveau Han® HPR VarioShell a été développé à titre de système d'embase très flexible, il est notamment destiné aux solutions d'interconnexion pour véhicules ferroviaires. Le nouveau membre de la gamme Han® offre énormément de possibilités et d'avantages.
Conçu pour une durée de vie prolongée
La conception du Han® HPR VarioShell a été développée selon les exigences de nos clients. La forme du couvercle assure une optimisation du débit de l'eau, de la poussière et de la saleté afin de protéger les vis des agressions extérieures.
Durant l'étape de conception suivante, nous avons pensé à un moyen de protection contre la neige et la glace. Un contour spécial situé à l'arrière de l'embase assure la dilatation de la glace. Cela permet de réduire la tension sur l'embase et de prolonger ainsi la durée de vie du produit.
Un gain de temps durant tout le processus d'installation
L'embase composée de deux parties garantit un respect de l'indice de protection IP69K au moyen de son cadre de contre-pression, notamment son joint interne intégral. Le couvercle étant amovible, l'embase peut être installée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. Les câbles peuvent facilement être acheminés à travers les parois, ce qui réduit davantage le poids des câbles en raison de la réduction de leur longueur.
L'accès facile réduit également le travail nécessaire durant le fonctionnement, le service et l'entretien des unités. Lorsqu'une panne survient, certains raccordements n'ont pas besoin d'être débranchés. Au lieu de cela, il est possible d'ouvrir le couvercle de l'embase pour identifier et remplacer les conducteurs/contacts défectueux.
Le Han® HPR VarioShell est un système ouvert qui comporte également des cadres de contre-pression, des gestionnaires de câblage et des plaques de blindage pour guider et intercepter des câbles de différents diamètres. Le nouveau système d'embase peut être utilisé à titre d'embase en saillie ou groupée, il constitue par ailleurs une alternative robuste pour les connecteurs borniers, par exemple sur le toit du véhicule, sur la paroi extérieure ou sur le bogie.
Aperçu de vos avantages :
- Une durée de vie prolongée grâce à une conception optimisée assurant une protection contre l'eau, la poussière et la glace.
- Un gain de temps durant tout le processus d'installation, rendu possible grâce à un accès libre depuis toutes les directions.
- Un gain de poids rendu possible par le remplacement des connecteurs borniers et la réduction de la longueur des câbles.
- Une flexibilité élevée garantie par la compatibilité totale avec l'ensemble de la gamme Han® HPR (mise à niveau).