Han® HPR VarioShell

El siguiente nivel de soluciones de mangueras de paso entre coches

La nueva carcasa de HARTING permite un fácil manejo y puede contribuir significativamente a la reducción de peso.

La estandarización, la reducción del consumo de energía así como la facilidad de manejo para ahorrar tiempo de instalación son las principales tendencias de la industria ferroviaria. El NUEVO Han® HPR VarioShell se ha desarrollado como un sistema de base extremadamente flexible, especialmente para mangueras de paso entre coches. El nuevo miembro de la familia Han® ofrece una enorme cantidad de posibilidades y ventajas.

Diseñados para una vida útil más larga

El diseño del Han® HPR VarioShell se ha desarrollado a partir de los requerimientos de nuestros clientes. La forma de la cubierta asegura un flujo optimizado para el agua, el polvo y la suciedad a fin de proteger los tornillos de las influencias ambientales.

En el siguiente paso pensamos en la protección frente a la nieve y el hielo. Un contorno especial en la parte trasera de la base asegura que el hielo pueda expandirse detrás de la carcasa. De esta manera se reduce el estrés en la carcasa, lo que se traduce en una vida útil más larga.

Diseño optimizado frente al agua, polvo y hielo para ofrecer una vida útil más prolongada
HARTING Han® HPR VarioShell - The next level of inter car jumper solutions
SERIE DE SEMINARIOS WEB SOBRE EL SECTOR FERROVIARIO 2021

Ahorro de tiempo durante el proceso de instalación completo

La carcasa de dos piezas alcanza el nivel de protección IP69K usando un bastidor de contrapresión, gracias al sellado interno completo. Como la cubierta es desmontable, la carcasa puede equiparse tanto desde el interior del vehículo como desde el exterior. Los cables pueden pasar fácilmente a través de la pared, lo que conlleva una reducción adicional de peso debido a la reducción de la longitud de los cables.

La facilidad de acceso también reduce el esfuerzo necesario para el funcionamiento, el servicio y el mantenimiento. No resulta necesario interrumpir todas las conexiones en caso de fallo. En cambio, es posible abrir la cubierta de la carcasa para identificar y reemplazar los conductores o contactos defectuosos.

El gestor de cables opcional ayuda a separar los cables

Han® HPR VarioShell es un sistema abierto que proporciona adicionalmente bastidores de contrapresión, gestores de cables y placas de blindaje para guiar e interceptar cables de diferentes diámetros. La nueva carcasa puede utilizarse como una base clásica de montaje en superficie o como una carcasa de montaje combinada, y constituye una alternativa robusta para las cajas de distribución, por ejemplo en el techo del vehículo, en la pared exterior o en el bogie.

Vídeos

HARTING seminario web: Conceptos de sistema para las tendencias más importantes de la industria ferroviaria
Han® HPR VarioShell en la tienda electrónica