Han® HPR VarioShell
Vagonlar arası jumper kablosu çözümlerinin bir üst seviyesi
HARTING'in yeni soket gövde sistemi, kullanımı kolaylaştırır ve ağırlığın önemli ölçüde azaltılmasını sağlayabilir.
Standartlaştırma, enerji tüketiminin azaltılması ve ayrıca kurulum süresini kısaltan kullanım kolaylığı, demiryolu endüstrisindeki en büyük trendlerdir. Yeni Han® HPR VarioShell, özellikle vagonlar arası atlama kablolarına yönelik son derece esnek bir soket gövde sistemi olarak geliştirildi. Han® ailesinin bu yeni üyesi, oldukça yüksek miktarda olasılık ve fayda sunmaktadır.
Daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandı
Han® HPR VarioShell'in tasarımı, müşterilerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildi. Kapak tasarımı, vidaların çevresel etkilerden korunması için optimize edilmiş bir su, toz ve kir akışı sağlar.
Bir sonraki adımda, kar ve buza karşı korumayı hedefledik. Soket gövdenin arkasındaki özel bir kontur, buzun soket gövdenin arkasında genişleyebilmesini sağlamaktadır. Bu özellik, soketin daha az zorlanmasını sağlayarak kullanım ömrünü uzatmaktadır.
Toplam kurulum süresi bakımından zaman tasarrufu
İki parçalı soket gövde, çok yönlü iç conta sayesinde karşı basınç çerçevesi kullanarak IP69K koruma derecesine ulaşmaktadır. Kapak çıkarılabilir olduğundan dolayı, soket gövde, hem taşıtın içinden hem de dışından takılabilir. Kablolar duvardan kolayca geçirilebildiği için kablo geçişleri kısalarak ağırlığın daha da azaltılmasını sağlar.
Erişim kolaylığı ayrıca, daha az çaba harcayarak çalıştırma, servis ve bakım yapmayı mümkün kılar. Bir arıza yaşandığında tüm bağlantıların kesilmesi gerekmez. Bunun yerine, hatalı konnektörleri veya kontakları belirlemek ve değiştirmek için soket gövde kapağı açılabilir.
Han® HPR VarioShell, farklı çaplardaki kabloları yönlendirmek ve engellemek için ek olarak karşı basınç çerçeveleri, kablo yöneticileri ve koruyucu plakalar sağlayan açık bir sistemdir. Yeni soket gövde sistemi, klasik bir yüzeye monte soket gövde veya toplu monte edilen soket gövde olarak da kullanılabilir ve taşıtın tavanı, dış duvar veya boji üzeri gibi yerlerde dağıtım kutuları için sağlam bir alternatif oluşturur.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Suya, toza ve buza dayanıklılık için optimize edildiği için daha uzun bir kullanım ömrü
- Her yönden erişim imkanı sayesinde toplam kurulum süresi bakımından zaman tasarrufu
- Değiştirilen dağıtım kutuları ve daha kısa kablolar sayesinde daha hafif
- Tüm Han® HPR portföyü ile tam uyumlu olduğu için yüksek esneklik (donanım yenileme)