Han® HPR VarioShell
Het volgende niveau oplossingen van jumper kabels
Het nieuwe behuizingssysteem van HARTING maakt een gemakkelijke afhandeling mogelijk en kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan gewichtsvermindering.
Standaardisering, het verminderde energieverbruik, evenals de gemakkelijke afhandeling voor het besparen op installatietijd zijn belangrijke trends in de spoorwegsector. De nieuwe Han® HPR VarioShell is ontwikkeld als uiterst flexibel behuizingssysteem; vooral voor jumpers. Het nieuwe familielid van de Han® biedt gigantische mogelijkheden en voordelen.
Ontworpen voor een langere levensduur
Het design van de Han® HPR VarioShell is ontwikkeld volgens de vereisten van onze klanten. De vorm van de afdekking verzekert een geoptimaliseerde stroming voor water, stof en vuil om de schroeven te beschermen tegen omgevingsinvloeden.
In de volgende stap keken we naar de bescherming tegen sneeuw en ijs. Een speciale contour aan de achterkant van de behuizing verzekert dat ijs zich kan uitzetten achter de behuizing. Dat belast de behuizing minder en leidt tot een langere levensduur.
Tijdsbesparingen gedurende het volledige installatieproces
De tweedelige behuizing bereikt IP69K met gebruik van een contradrukframe, dankzij de volledig rondom geplaatste interne verzegeling. Aangezien de afdekking kan worden verwijderd, kan de behuizing zowel van de binnenkant van het voertuig als van de buitenkant worden uitgerust. Kabels kunnen gemakkelijk door de wand worden doorgevoerd, wat tot extra gewichtsvermindering leidt dankzij kortere kabeltrajecten.
Gemakkelijke toegankelijkheid vermindert ook de inspanningen die zijn vereist voor bediening, service en onderhoud. In geval van een storing hoeven niet alle verbindingen te worden onderbroken. In plaats daarvan is het mogelijk om de behuizingafdekking te openen om de geleiders of contacten met een storing op te sporen en te vervangen.
De Han® HPR VarioShell is een open systeem dat aanvullend contradrukframes, kabelmanagers en afschermingsplaten biedt om kabels van verschillende diameters te leiden en te onderscheppen. Het nieuwe behuizingssysteem kan worden toegepast als een behuizing voor klassieke oppervlakmontage of een behuizing voor gebundelde montage - en vormt een robuust alternatief voor verdeelkasten, bijvoorbeeld op het dak van het voertuig, op de buitenwand of op het draaistel.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Langere levensduur dankzij geoptimaliseerd design tegen water, stof en ijs
- Tijdsbesparingen gedurende het volledige installatieproces dankzij vrije toegang uit alle richtingen
- Gewichtsbesparingen dankzij de vervanging van verdeelkasten en kortere kabeltrajecten
- Uiterst flexibel dankzij de volledige compatibiliteit met het totale Han® HPR-assortiment (modificatie)