Termékek és megoldások

Optimális energiaelosztás a decentralizált hajtástechnológiához

Az áramelosztók biztosítják az energia folyamatos és biztonságos elosztását az olyan részegységek számára, mint a szállítóberendezésekben lévő motorok és konverterek.

A decentralizált hajtástechnológiával kapcsolatos legnagyobb kihívás az energia folyamatos és biztonságos elosztása az összes fogyasztó között, mint például a szállítóberendezések motorjai és konverterei. Az ilyen részegységek terepi kábelezése időigényes, és kizárólag szakember végezheti.

A csatlakozókkal a csatlakoztatás gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb és „Plug&Play”. Szűk helyeken helytakarékossági célból használhatók a HARTING Han® Q4 / 2-3-utas áramelosztói. A csatlakozók alacsony kialakítása miatt könyökös lengő csatlakozóház használatával különösen lapos kialakítás érhető el.

Szűk helyeken helytakarékossági célból használhatók a HARTING Han® Q4/2-3-utas áramelosztói.

A 400 V bemeneti feszültség és a 24 V tápfeszültség is elosztható a három Han-Compact® méretű kábelaljzattal. Az ilyen alkalmazások esetén gyakorlatilag ez a szabványos csatlakozómegoldás. A „tápvezeték” folytatódhat kábelként az oldalsó (negyedik) kimeneten átvezetve, vagy a következő elosztódoboz közvetlenül csatlakoztatható.

Az erőteljes műanyag burkolat IP65 védelemmel rendelkezik, és megfelel az ipari környezet követelményeinek. Gyorsan és biztonságosan felszerelhető az alumíniumból készült, előszerelt alaplapra. A CE és UL/CSA tanúsítvánnyal rendelkező áramelosztók nemzetközi szinten is ideálisan használhatók.

Az áramelosztó jelenleg a szabványos méretű Han-Compact® egységgel konfigurálható. Egyéb méretű házméretekkel, például a legkisebb HARTING ipari Han® 1A csatlakozóval vagy az ügyfélspecifikus módosításokkal bármilyen telepítési helyzetben használhatók.

Áramelosztó 4 x Han® 1A csatlakozóval, testreszabott megoldásként
Optimális energiaelosztás a decentralizált hajtástechnológiához az e-katalógusban

Regisztráljon ingyenesen

WEBINÁRIUM SOROZATOK:
IPARI ETHERNET TRENDEK 2020

  • Trendek, fejlesztések és megoldások az ipari Ethernet területéről
  •  IIoT és Ipar 4.0 alkalmazási példák
  • Reflektorfényben a megatrend az Egyérpáros Ethernet

REGISZTRÁLJON ÉS VEGYEN RÉSZT A PROGRAMON...