Products & Solutions
Optymalna dystrybucja energii w napędach rozproszonych
Rozdzielacze mocy umożliwiają ciągłą i bezpieczną dystrybucję energii do komponentów takich jak silniki i przetwornice w obrębie instalacji transportowych.
Jednym z największych wyzwań stojących przed napędami rozproszonymi jest ciągłe i bezpieczne rozdzielanie energii do wszystkich odbiorów, takich jak silniki i przetwornice, w całej instalacji transportowej. Podłączenie tych komponentów z okablowaniem na obiekcie jest czasochłonne i może być wykonane tylko przez wykwalifikowany personel.
Dzięki zastosowaniu złączy podłączanie jest szybsze, bezpieczniejsze, łatwiejsze i typu "Plug&Play". 2-3-torowe rozdzielacze mocy Han® Q4 firmy HARTING można stosować w ograniczonych przestrzeniach, aby zaoszczędzić miejsce. Dzięki obniżonemu kształtowi tych złączy możliwe jest uzyskanie wyjątkowo płaskiej konstrukcji w przypadku stosowania obudów kątowych.
Zarówno napięcie wejściowe 400 V, jak i zasilanie 24 V można rozprowadzać za pomocą trzech wyprowadzeń kablowych wielkości Han-Compact®. Dla takich zastosowań jest to praktycznie standardowe rozwiązanie, jeśli chodzi o złącza. Linia zasilająca może być poprowadzona dalej przewodem przez boczne (czwarte) wyjście lub można podłączyć się bezpośrednio do następnej skrzynki rozdzielczej. Akapit po tym wierszu
Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego posiada stopień ochrony IP65 i spełnia wymagania środowiska przemysłowego. Montaż można przeprowadzić szybko i bezpiecznie na zmontowanej wstępnie płycie podstawy wykonanej z aluminium. Dzięki certyfikatom CE i UL/CSA ten rozdzielacz mocy idealnie nadaje się również do użytku międzynarodowego.
Rozdzielacz mocy jest obecnie konfigurowany za pomocą standardowych rozmiarów Han-Compact®. W każdym scenariuszu montażowym można zastosować też inne rozmiary obudów - na przykład z najmniejszym złączem przemysłowym HARTING Han® 1A lub modyfikacjami dostosowanymi do potrzeb klienta.
Register now for free
WEB-SEMINAR SERIES:
INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS 2020
- Trends, developments and solutions from the field of Industrial Ethernet
- Application examples for IIoT and Industrie 4.0
- Spotlight on the megatrend Single Pair Ethernet