Produits et Solutions

Répartition énergétique optimale pour les technologies d'entraînements décentralisées

Les répartiteurs d'énergie permettent la répartition continue et sûre de l'énergie à des composants tels que les moteurs et les convertisseurs dans les installations de convoyage.

L'un des plus grands défis de la technologie des entraînements décentralisés est de distribuer l'énergie en continu et en toute sécurité à tous les consommateurs d'énergie, tels que les moteurs et les convertisseurs, dans une installation de convoyage. La connexion de ces composants avec le câblage sur le terrain prend beaucoup de temps et ne peut être réalisée que par du personnel spécialisé.

Lors de l'utilisation de connecteurs, le raccordement est plus rapide, plus sûr, plus facile et « Plug&Play ». Les répartiteurs d'énergie Han® Q4 / 2 à 3 voies de Harting peuvent être utilisés dans des lieux confinés afin d'économiser de l'espace. Une conception extrêmement plate est possible lorsque l'on utilise des capots coudés en raison de la forme abaissée de ces connecteurs.

Les répartiteurs d'énergie Han® Q4/2 à 3 voies de Harting peuvent être utilisés dans des lieux confinés afin d'économiser de l'espace.

La tension d'entrée de 400 V et l'alimentation de 24 V peuvent toutes deux être distribuées à l'aide de trois prises de câble de la taille du Han-Compact®. Pour de telles applications, il s'agit pratiquement d'une solution de connecteur standardisé. Le « Powerline » peut se poursuivre sous forme de câble par la sortie latérale (quatrième), ou le boîtier de distribution suivant peut être branché directement. Paragraphe après cette ligne

Le boîtier en plastique robuste présente un indice de protection IP65 et répond aux exigences d'un environnement industriel. Il peut être installé rapidement et en toute sécurité sur une plaque de base préassemblée en aluminium. Avec ses homologations CE et UL/CSA, le répartiteur d'énergie est également parfaitement adapté à une utilisation internationale.

Le répartiteur d'énergie est actuellement configuré avec le Han-Compact® de taille standard. D'autres tailles de boîtier – avec le plus petit connecteur industriel Han® 1A de HARTING ou des modifications spécifiques au client par exemple – peuvent également être utilisées pour s'adapter à n'importe quelle situation d'installation.

Répartiteur d'énergie 4 x Han® 1A comme solution personnalisée
Répartition optimale de l'énergie pour les techniques d'entraînement décentralisées : dans le catalogue électronique

Register now for free

WEB-SEMINAR SERIES:
INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS 2020

  • Trends, developments and solutions from the field of Industrial Ethernet
  • Application examples for IIoT and Industrie 4.0
  • Spotlight on the megatrend Single Pair Ethernet

REGISTER AND VISIT AGENDA...