Ürün & Çözümler
Merkezi olmayan tahrik teknolojisi için ideal enerji dağıtımı
Güç dağıtıcılar, konveyörlü tesislerde bulunan motorlar ve dönüştürücüler gibi tüm bileşenlere kesintisiz ve sürekli enerji dağıtımı sağlarlar.
Merkezi olmayan tahrik teknolojisinde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, birkonveyörlü bir tesistedeki motorlar ve dönüştürücüler gibi güç harcayan tüm bileşenlere kesintisiz ve güvenli bir şekilde enerji dağıtmaktır. Bu bileşenleri kablaj ile iş sahasında birbirine bağlamak zaman alan bir işlemdir ve sadece uzman kişiler tarafından yapılabilir.
Konnektörler kullanıldığın bağlantı daha hızlı, güvenli ve kolay olur ve “Tak&Çalıştır" özelliğinden faydalanırsınız. HARTING'in Han® Q4 / 2-3 yönlü güç dağıtıcılarını kısıtlı alanlarda kullanarak yer kazanabilirsiniz. Bu konnektörler daha alçak oldukları için açılı fiş gövdeler kullanırken son derece düz bir tasarım oluşturulabilir.
Üç Han-Compact® boyutlu kablo çıkış ucu kullanarak hem 400 V giriş voltajı hem de 24 V güç beslemesi yapılabilir. Böyle uygulamalar için bu son derece standartlaşmış bir konnektör çözümüdür. "Güç Hattı" yan (dördüncü) çıkış ucundan geçen bir kablo olarak sürdürülebilir veya sonraki dağıtım kutusu fişle doğrudan bağlanabilir.
Sağlam plastik soket gövde IP65 koruma derecesine sahiptir ve endüstriyel bir ortamdaki gereklilikleri karşılar. Alüminyumdan yapılan önceden monte edilmiş bir taban plakası üzerine hızlı ve güvenli bir şekilde takılabilir. Güç dağıtıcı, CE ve UL/CSA onaylarına sahip olması dolayısıyla, uluslararası kullanıma da ideal şekilde uygundur.
Güç dağıtıcı şu anda standart boyuttaki Han-Compact® ile yapılandırılmaktadır. Diğer tüm kurulum koşullarına uyum sağlamak için en küçük HARTING endüstriyel konnektörü olan Han® 1A veya müşteriye özel modifikasyonlar gibi diğer soket gövde boyutları da kullanılabilir.
Register now for free
WEB-SEMINAR SERIES:
INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS 2020
- Trends, developments and solutions from the field of Industrial Ethernet
- Application examples for IIoT and Industrie 4.0
- Spotlight on the megatrend Single Pair Ethernet