Products & Solutions
Optimální rozvod energie pro decentralizovanou pohonnou techniku
Rozbočovače napájení zajišťují nepřetržitý a bezpečný rozvod energie do komponentů, jako jsou motory a měniče v dopravníkových zařízeních
Jednou z největších výzev v oblasti decentralizované pohonné techniky je nepřetržitý a bezpečný rozvod energie ke všem spotřebičům v dopravníkovém zařízení, jako jsou motory a měniče. Propojování těchto komponentů s kabeláží na místě instalace je časově náročné a mohou ho provádět pouze odborní pracovníci.
S konektory je připojení rychlejší, bezpečnější a jednodušší – prostě „plug & play“. Spolehlivé 2–3cestné rozbočovače napájení HARTING Han® Q4 lze používat na stísněném prostoru a lze tak ušetřit místo. Díky sníženému profilu konektorů lze při použití úhlových pouzder dosáhnout extrémně plochého konstrukčního provedení.
Vstupní napětí 400 V i napájení 24 V lze rozvádět pomocí tří kabelových vývodů velikosti Han-Compact®. Jedná se prakticky o standardizované konektorové řešení pro aplikace tohoto druhu. Boční (čtvrtý) výstup umožňuje připojit kabel pro další rozvod napájení, případně k němu lze přímo připojit další rozbočovací krabici.
Robustní plastové pouzdro má stupeň krytí IP65 a splňuje požadavky průmyslového prostředí. Předem namontovaná základní deska z hliníku zajišťuje rychlou a bezpečnou montáž. Díky schválením CE a UL/CSA se rozbočovač napájení hodí také pro použití v různých zemích světa.
Rozbočovač napájení je aktuálně vybaven konektory standardní velikosti Han-Compact®. V souladu s požadavky na místě montáže můžete ale použít i jiné velikosti pouzdra, například s nejmenším průmyslovým konektorem HARTING Han® 1A nebo úpravami podle individuálních požadavků zákazníka.
Zaregistrujte se zdarma
ŘADA WEBINÁŘŮ:
TRENDY V PRŮMYSLOVÉM ETHERNETU 2020
- Trendy, vývoj a řešení v oblasti průmyslového Ethernetu
- Příklady použití v oblastech IIoT a Průmyslu 4.0
- Pohled na megatrend „jednopárový Ethernet“