Products & Solutions
Optimal energidistribution til decentraliseret drevteknologi
Kraftfordelere muliggør kontinuerlig og sikker distribution af energi til komponenter såsom motorer og omformere hele vejen igennem et transportbåndsanlæg
En af de største udfordringer i forbindelse med decentral drevteknologi er konstant og sikker distribution af energi til alle energiforbrugere såsom motorer og omformere, hele vejen igennem et transportbåndsanlæg. Det er tidskrævende at forbinde disse komponenter med kabelføring i marken, og det kan kun gøres af fagfolk.
Når man bruger konnektorer, er forbindelsen hurtigere, mere sikker, nemmere og "Plug and Play&". HARTINGs Han® Q4/2-3-vejs strømfordelere kan bruges på steder med begrænset plads for at spare plads. Et ekstremt fladt design er muligt ved brug af vinklede kapper på grund af disse konnektores sænkede form.
Både 400 V-indgangsspændingen og 24 V-forsyningen kan fordeles ved hjælp af tre Han-Compact®-størrelse kabelstudse. For sådanne applikationer er dette praktisk talt en standardiseret stikløsning. "Kraftledningen" kan fortsættes som et kabel gennem sideudgangen (fjerde), eller den næste fordelingskasse kan tilsluttes direkte.
Det robuste plasthus har IP65-beskyttelse og opfylder kravene til et industrimiljø. Det kan installeres hurtigt og sikkert på en præmonteret bundplade af aluminium. Med sine CE- og UL/CSA-godkendelser er kraftfordeleren også velegnet til international brug.
Kraftfordeleren er i øjeblikket konfigureret med standardstørrelsen Han-Compact®. Andre husstørrelser - f.eks. med det mindste HARTING industrikonnektor Han® 1A eller kundespecifikke modifikationer - kan også bruges for at passe ind i enhver installationssituation.
Tilmeld dig nu gratis
WEB-SEMINAR -SERIE:
INDUSTRIELLE ETHERNET-TENDENSER 2020
- Tendenser, udvikling og løsninger inden for industrielt Ethernet
- Applikationseksempler på IIoT og industri 4.0
- Spotlight på megatrenden enkeltpar-Ethernet