Produkte & Lösungen

Optimale Energieverteilung in der dezentralen Antriebstechnik

Powerverteiler ermöglichen eine durchgehende und sichere Verteilung der Energie an Komponenten wie z.B. Motoren und Umrichter in Förderanlagen

Eine der größten Herausforderungen in der dezentralen Antriebstechnik ist die durchgehende und sichere Energie-Verteilung an die jeweiligen Verbraucher wie z.B. Motoren und Umrichter in Förderanlagen. Eine Anbindung dieser Komponenten über eine Verdrahtung im Feld ist zeitaufwändig und nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchführbar.

Schneller, sicherer, einfacher und zwar im „Plug&Play“-Modus funktioniert der Anschluss über Steckverbinder. Platzoptimiert gelingt das auf engstem Raum mit dem Han® Q4/2-3-fach-Powerverteiler von HARTING. Durch die abgesenkte Kontur der Steckverbinder gelingt eine extrem flache Bauform bei Nutzung von abgewinkelten Tüllengehäusen.

Platzoptimiert auf engstem Raum, der Han® Q4/2-3-fach-Powerverteiler

Sowohl die 400V-Eingangsspannung als auch die 24V-Versorgung können über drei Kabelabgänge in der Baugröße Han-Compact® verteilt werden, in diesem Umfeld eine fast schon standardisierte Steckverbinder-Lösung. Über den seitlichen, vierten Ausgang kann die „Powerline“ als Kabel weitergeführt, oder auch die nächste Verteilerbox direkt aufgesteckt werden.

Das robuste Kunststoffgehäuse hält mit der Schutzart IP65 den Anforderungen in einer industriellen Umgebung stand, die Installation erfolgt sicher und schnell über eine bereits vormontierte Grundplatte aus Aluminium. Mit der CE-Zulassung und auch der UL/CSA-Zulassung ist der Powerverteiler auch für den internationalen Einsatz bestens gerüstet.

Aktuell ist der Powerverteiler mit der gängigen Baugröße Han-Compact® ausgestattet. Aber auch weitere Gehäusegrößen, beispielsweise mit dem kleinsten HARTING Industriesteckverbinder Han® 1A, oder auch kundenspezifische Modifikationen sind passend zu jeder Einbausituation umsetzbar.

Powerverteiler mit 4 x Han® 1A als kundenspezifische Lösung
Optimale Energieverteilung in der dezentralen Antriebstechnik im eCatalogue

Jetzt kostenlos anmelden

WEB-SEMINAR SERIE:
INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS 2020

  • Trends, Entwicklungen und Lösungen des Industrial Ethernet
  • Anwendungsbeispiele für IIoT und Industrie 4.0
  • Blick auf den Megatrend Single Pair Ethernet

ANMELDUNG UND AGENDA...