Termékek és megoldások
Száloptikás forgócsukló
A HARTING száloptikás forgócsukló termékválasztáka innovatív megoldást jelent a forgó és a statikus rendszer közötti széles sávú adatátvitelre.
Csatlakoztatás réz helyett üvegszállal:
A HARTING száloptikás forgócsukló termékválasztáka innovatív megoldást jelent a forgó és a statikus rendszer közötti széles sávú adatátvitelre.
Folyamatosan nő az igény az ipari környezetek hatékony és biztonságos hálózati kialakítása iránt. A mai létesítményekben az optikai szálas megoldás gyakran egyetlen lehetőségként biztosítja a megfelelő adatátviteli sebességet. A HARTING kimondottan az ipari környezetek számára fejlesztette ki a kétirányú száloptikás forgócsukló csatlakozót. Ez a beépített rendszermegoldás képes üvegszállal csatlakoztatni a berendezés forgó alkatrészét az állóhoz.
Ilyen csatlakozók szükségesek a szélturbinákhoz, az ipar valamennyi területén, valamint a gép- és berendezésgyártáshoz.
Az előnyök áttekintése
- masszív, sós víznek ellenálló rozsdamentes acél csatlakozóház
- kétirányú Ethernet adatátvitel
- stabil működés -40° C és +85° C közötti hőmérsékleten
- ST (bajonettzáras) csatlakoztatás a forgócsuklón: az alkalmazásának megfelelő kábeltípust választhatja ki
- IP 20 védettségi besorolás, mely IP56-ig bővítthető
- minden kábelezés az ügyfél és az alkalmazás igényeire optimalizálva
- stabil optikai szálas adatátvitel ipari környezetekben
- előremutató rendszermegoldások és biztonságos befektetés a robotika, a daruipar és a bányászat számára.