Products & Solutions
Fiberoptiske rotationsled
Fiberoptiske rotationsled fra HARTING - en innovativ løsning til overførsel af bredbåndsdata fra et roterende system til et statisk system.
Forbindelse med glasfiber i stedet for kobber:
Fiberoptiske rotationsled fra HARTING – en innovativ løsning til overførsel af bredbåndsdata fra et roterende system til et statisk system.
Efterspørgslen efter effektive og sikre netværk i industrimiljøer vokser støt. En fiberoptisk løsning er ofte den eneste mulighed for at sikre tilstrækkelige datahastigheder i nutidens anlæg. HARTING har udviklet et tovejs fiberoptisk rotationsled specielt til industrimiljøer. Denne integrerede systemløsning gør det muligt at forbinde en komponent til et roterende anlæg med en statisk komponent over glasfiber.
Sådanne forbindelser er nødvendige for vindmøller, i alle industriområder og for maskin- og anlægskonstruktion.
Et overblik over fordelene
- robust, saltvandsbestandigt hus i rustfrit stål
- tovejs Ethernet-datatransmission
- stabil ved temperaturer fra -40° C til + 85° C
- ST-terminering på rotationsleddet: muliggør et alsidigt udvalg af kabeltype, der er velegnet til jeres applikation
- beskyttelsesklasse IP20, kan udvides til IP56
- al kabelføring optimeret til kunden og applikationen
- stabil optisk datatransmission i industrimiljøer
- en fremtidsorienteret systemløsning til robotteknologi, kranindustri og minedrift, som også er en sikker investering.