Products & Solutions
glasvezel draaiverbindingen
Glasvezel draaiverbindingen van HARTING – een innovatieve oplossing voor het verzenden van breedbanddata van een draaisysteem naar een statisch systeem.
Verbinding met glasvezel in plaats van koper:
Glasvezel draaiverbindingen van HARTING – een innovatieve oplossing voor het verzenden van breedbanddata van een draaisysteem naar een statisch systeem.
De vraag naar efficiënte, veilige netwerken voor industriële omgevingen groeit constant. Een glasvezel oplossing is vaak de enige mogelijkheid om voldoende datasnelheden te garanderen in huidige installaties. HARTING heeft met name voor industriële omgevingen een bi-directionele, glasvezel draaiverbinding ontwikkeld. Deze geïntegreerde systeemoplossing maakt het mogelijk om via glasvezel een draaibare installatiecomponent te verbinden met een statische component.
Dergelijke verbindingen zijn vereist voor windturbines in alle gebieden van de industrie en voor machine- en installatieconstructies.
Een overzicht van de voordelen
- robuuste, zoutwaterbestendige, roestvrijstalen behuizing
- bidirectionele ethernetdatatransmissie
- stabiel voor temperaturen van -40 °C tot + 85 °C
- ST-afsluiting op de draaiverbinding: maakt een veelzijdige selectie van het type kabel mogelijk die voor uw toepassing is geschikt
- beschermingsklasse IP20, uitbreidbaar naar IP56
- alle bekabeling voor de klant en toepassing
- stabiele optische datatransmissies in industriële omgevingen
- op de toekomst gerichte systeemoplossingen voor robotica, kraanindustrie en mijnbouw, die tevens een veilige investering zijn.