Products & Solutions
Fiberoptiska roterskarvar
Fiberoptiska roterskarvar från HARTING – en innovativ lösning för att överföra bredbandsdata från ett roterande system till ett statiskt system.
Anslutning med fiber istället för koppar:
Fiberoptiska roterskarvar från HARTING – en innovativ lösning för att överföra bredbandsdata från ett roterande system till ett statiskt system.
Efterfrågan på effektiva och säkra nätverk för industrimiljöer växer kontinuerligt. En fiberoptisk lösning är ofta det enda sättet att säkerställa tillräckligt höga datahastigheter i dagens anläggningar. HARTING har utvecklat en dubbelriktad fiberoptisk roterskarv särskilt för industriella miljöer. Den här integrerade systemlösningen gör det möjligt att ansluta en roterande anläggningskomponent till en statisk komponent via fiber.
Sådana anslutningar krävs i vindkraftverk, inom alla industribranscher, och då maskinparker och anläggningar konstrueras.
En överblick över fördelarna
- robust, saltvattentåligt chassihus i rostfritt stål
- dubbelriktad Ethernet-dataöverföring
- stabil för temperaturer från -40° C till +85° C
- ST-terminering på roterskarven: gör det möjligt att välja kabeltypen fritt så att den passar din tillämpning
- skyddsklass IP20, kan förlängas till IP56
- allt kablage är optimerat för kunden och tillämpningen
- stabil optisk dataöverföring i industriella miljöer
- framåtblickande systemlösningar för robotteknik, kranindustrin och gruvindustrin som dessutom är en säker investering.