Productos y soluciones

Articulaciones giratorias de fibra óptica

Articulaciones giratorias de fibra óptica de HARTING: una solución innovadora para transmisión de datos de banda ancha desde un sistema giratorio hasta un sistema estático.

Conexión con fibra de vidrio en lugar de cobre:
Articulaciones giratorias de fibra óptica de HARTING: una solución innovadora para transmisión de datos de banda ancha desde un sistema giratorio hasta un sistema estático.

La demanda de interconexión eficiente y segura para entornos industriales aumenta de forma constante. A menudo, una solución de fibra óptica representa la única posibilidad de asegurar velocidades de transmisión de datos suficientes en las instalaciones actuales. HARTING ha desarrollado un articulación giratoria de fibra óptica bidireccional especialmente para entornos industriales. Esta solución de sistema integrado permite conectar un componente giratorio de la planta a un componente estático a través de fibra de vidrio.

Estas conexiones son necesarias para turbinas eólicas, en todas las áreas de la industria, y para maquinaria y construcción de plantas.
 

Los conjuntos de cables de haz expandido son la solución idónea para entornos difíciles y con suciedad.

Conjunto de cable de haz expandido - Ventajas del uso de fibra óptica en los entornos más adversos

Articulaciones giratorias de fibra óptica en el catálogo electrónico