Ürün & Çözümler
Fiber optik döner bağlantılar
HARTING'in fiber optik döner bağlantıları, geniş bantlı verileri dönen bir sistemden sabit bir sisteme aktarmak için kullanılan yenilikçi bir çözümdür.
Bakır yerine fiber optik ile bağlantı:
HARTING'in fiber optik döner bağlantıları, geniş bantlı verileri dönen bir sistemden sabit bir sisteme aktarmak için kullanılan yenilikçi bir çözümdür.
Endüstriyel ortamlarda verimli ve güvenli ağ oluşturma talebi giderek artıyor. Günümüzdeki tesislerde yeterli veri hızlarına ulaşmanın tek yolu çoğu zaman bir fiber optiktir. HARTING, endüstriyel ortamlara özel çift yönlü bir fiber optik döner bağlantı geliştirdi. Bu entegre sistem, dönen bir tesis bileşeninin fiber optik üzerinden statik bir bileşene bağlanmasını sağlar.
Bu tarz bağlantılar rüzgar türbinlerinde, tüm endüstri alanlarında, makinelerde ve tesis inşaatında gereklidir.
Avantajlara genel bir bakış
- dayanıklı, tuzlu suya dirençli paslanmaz çelik soket gövde
- çift yönlü Ethernet veri iletimi
- -40 °C ile 85 °C arası sıcaklıklarda sabit iletim yapar
- Döner bağlantı üzerindeki ST sonlandırması: Kendi uygulamanız için uygun olan kablo türünü özgürce seçmenizi sağlar
- koruma sınıfı IP20, IP56 sınıfına genişletilebilir
- tüm kablolar müşteriye ve uygulamaya uyarlanır
- endüstriyel ortamlarda sabit optik veri iletimi
- robotik, vinç endüstrisi ve madencilik için aynı zamanda güvenli bir yatırım olan geleceğe yönelik sistem çözümleri.