Ürün & Çözümler
Genişletilmiş demet kablo takımları
Zorlu ortamlarda kullanılan optik bağlantılara yönelik en güvenilir çözüm
Genişletilmiş demet teknolojisi son derece sağlamdır ve kirden etkilenmez. Zorlu ve kirli ortamlarda kullanılan optik bağlantıların güvenilir olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Genişletilmiş demet kablajını zorlu ortamlarda düzenli olarak takma ve sökme işlemleri, standart konnektörlere kıyasla çok daha zahmetsiz bir süreçtir. Optik bir bağlantıyı, hiçbir adaptör kullanmadan veya kablo hattı yönünü hesaba katmadan, sadece başka bir kablo bağlayarak bile uzatabilirsiniz.
Han-Modular® sisteminde, kablo takımlarına ek olarak, açık alanlardaki fiber optik bağlantılara yönelik modüller de bulunmaktadır. Bu modüller, fiber uçlarındaki hassas yüzeyleri kontamine etmeden gerekli sıklıkta sökülebilir ve tekrar bağlanabilir. Kontrol kabininde bağlantı bileşenleri olarak veya bir cihazda panel geçişi için kullanabileceğiniz, farklı uzunluk seçeneklerine sahip tek ve çok modlu kablo takımları mevcuttur.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Temizleme kolaylığı
- Sağlam tasarım
- Alüminyum gövde
- Kapaklı, bükülmeye dirençli, dışı kauçuk kaplamalı dış muhafaza tarafından sağlanan mekanik koruma
- Çift yönlü tasarım (daima doğru birleştirme yüzeyine sahip olursunuz)
- Çoklu sistem kabloları için kolay bağlantı uzantıları oluşturulabilir
- Fişleri karıştırmanız imkansızdır
Önceden monte edilmiş, genişletilmiş demet modülleri
- 2 ve 4 kanallı
- Çok modlu
- İsteğe özel uzunluklar ve modeller oluşturulabilir
- Zorlu endüstriyel ortamlara da uygundur
- Kenetleme çerçevesi çözümlerinde kullanılabilir
- Han-Modular® sistemi içinde kullanılabilir
Genişletilmiş demet kablo takımlarımız hakkında merak ettiğiniz bir şey mi var?