Products & Solutions
확장빔 케이블 어셈블리
열악한 환경에서 진행되는 최고의 신뢰성을 지닌 광 연결 솔루션
확장빔 기술은 극강의 내구성은 물론 오염에 대한 내성도 겸비하고 있습니다. 이 기술은 열악하고 오염된 환경에서 안정적인 광학 연결을 보장하도록 설계되었습니다. 열악한 환경에서 확장빔 케이블의 정기적 조립 및 분해 공정은 표준 커넥터 서비스에 비해 번거롭지 않습니다. 어댑터를 사용하거나 라우팅 방향을 고려하지 않고도, 다른 케이블을 단순히 연결하기만 하면 광 연결을 확장할 수 있습니다.
케이블 어셈블리 외에, 이들 모듈은 실외 광섬유 연결을 위해 Han-Modular® 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 모듈을 사용하면, 민감한 섬유 단면을 오염시키지 않고도 필요한 만큼 빈번한 분리 및 재연결이 가능합니다. 단일 모드 및 다중 모드 케이블 어셈블리는 다양한 길이로 출시되어, 제어 캐비닛의 연결 구성요소 또는 장치의 관통형 패널을 위해 사용할 수 있습니다.
고객님의 이점 한눈에 보기:
- 손쉬운 세척
- 견고한 디자인
- 알루미늄 하우징
- 커버 및 굽힘 보호 기능이 있는 고무로 된 외부 케이스에 의해 기계적 보호 기능 제공
- 암수형 설계 (언제나 최적의 체결면을 즉시 제공)
- 다중 시스템 케이블을 지원하는 손쉬운 링크 확장 가능
- 연결 상 혼동 발생 불가능
확장빔 모듈, 사전 조립형
- 2- 내지 4-채널
- 멀티 모드
- 맞춤형 길이 및 변종 사용 가능
- 열악한 산업 환경에도 적합
- 도킹 프레임 솔루션에서 사용 가능
- Han-Modular® 시스템에서 사용 가능
당사의 확장빔 케이블 어셈블리에 대해 궁금한 점이 있으세요?