Produkte & Lösungen
Expanded Beam Kabelkonfektionen
Die zuverlässigste Lösung für optische Verbindungen in rauer Umgebung
Die Expanded Beam Technologie ist extrem robust und unempfindlich gegen Schmutz. Sie wurde entwickelt, um in rauen und schmutzigen Umfeldern zuverlässige optische Verbindungen zu garantieren. Ein regelmäßiges Auf- und Abbauen einer Expanded Beam Verkabelung in rauen Umgebungen ist im Vergleich zu Standard-Steckverbindern problemlos, sogar ein Verlängern einer optischen Verbindung ist durch einfaches Anschließen eines weiteren Kabels möglich, ohne einen Adapter zu benutzen oder die Verlegerichtung zu beachten.
Neben den Kabelkonfektionen stehen auch Module in Kombination mit dem Han-Modular® System für Glasfaserverbindungen im Außenbereich zur Verfügung. Diese Module lassen sich beliebig oft lösen und erneut verbinden, ohne dabei die empfindlichen Faserendflächen zu verunreinigen. Verfügbar sind Single- und Multimode Kabelkonfektionen in verschiedenen Längen, einsetzbar als Anschlusskomponenten am Schaltschrank oder für eine Wanddurchführung in einem Gerät.
Vorteile auf einen Blick:
- einfache Reinigung
- robustes Design
- Aluminiumgehäuse
- mechanischer Schutz durch gummiertes Außengehäuse mit Kappe und Knickschutz
- hermaphroditisches Design (immer das richtige Steckgesicht zur Hand)
- einfache Link-Verlängerung mehrerer Systemkabel möglich
- kein Vertauschen möglich
Expanded Beam Module, vorkonfektioniert
- 2- und 4-Kanal
- Multi-mode
- kundenspezifische Länge und Varianten verfügbar
- geeignet auch rauer in industrieller Umgebung
- einsetzbar in Docking-Frame Lösungen
- verwendbar im Han-Modular® System
Haben Sie Fragen zu unseren Expanded Beam Kabelkonfektionen?