Produits et Solutions

Confections de cordons à faisceaux élargies

La solution la plus fiable pour les raccordements optiques dans les environnements les plus difficiles

La technologie de faisceau élargi de HARTING est extrêmement robuste et indifférente à la saleté. Il a été conçu pour assurer la fiabilité des raccordements optiques lorsque les équipements sont utilisés dans les environnements rudes et sales. L'assemblage et le désassemblage réguliers d'un câblage à faisceau élargi dans des environnements difficiles est un processus sans problème par rapport aux connecteurs standards. Il est même possible d'élargir un raccordement optique en raccordant simplement un autre câble sans avoir à utiliser un adaptateur ou de tenir compte du sens d'acheminement des câbles.

Outre les confections de cordon, des modules sont également disponibles en combinaison avec le système Han-Modular® pour les raccordements extérieurs en fibre optique. Ces modules peuvent être déconnectés et reconnectés aussi souvent que nécessaire sans contaminer les surfaces sensibles des extrémités des fibres. Des confections de cordons monomodes et multimodes sont disponibles en différentes longueurs. Elles peuvent être utilisées comme composants de raccordement au niveau de l'armoire de commande ou pour une traversée de cloison dans un appareil.

Câble de raccordement à faisceau élargi

  • 2 et 4 canaux
  • Multimode et monomode
  • Longueurs personnalisées disponibles
  • Solution à fibre optique pour une utilisation externe industrielle

 

Câble de raccordement à faisceau élargi

  • 2 et 4 canaux
  • Multimode et monomode
  • Longueurs personnalisées disponibles
  • Solution à fibre optique pour une utilisation externe industrielle

Modules de faisceau élargi, pré-assemblés

  • 2 et 4 canaux
  • Multimode
  • Longueurs et variantes personnalisées disponibles
  • Également adaptés pour les environnements industriels sévères
  • Peuvent être utilisés dans les solutions de cadre support
  • Peut-être utilisé dans le système Han-Modular®
Si le câblage doit être régulièrement installé ou reconnecté dans de tels environnements difficiles, la face d'accouplement ouverte peut être rapidement encrassée.
Or, il n'est pas possible de rebrancher un connecteur lorsque la face d'accouplement a été contaminée.
Le connecteur à faisceau élargi peut être nettoyé facilement en un temps réduit.
Les deux connecteurs sont rebranchés permettant ainsi de rétablir la liaison. Les confections de cordon à faisceau élargi sont utilisées partout où des conditions extrêmement contaminées prévalent et où des raccordements en fibre optique sont nécessaires.
Confections de cordons à faisceaux élargies

Avez-vous des questions concernant nos confections de cordon élargies ?