Products & Solutions
Expanded beam kabelassemblages
De meest betrouwbare oplossing voor optische verbindingen in zeer moeilijke omgevingen
Extended Beam technologie is extreem robuust en ongevoelig voor vuil. Het is ontworpen om voor een betrouwbare optische verbinding te zorgen in zeer moeilijke en vuile omgevingen. De regelmatige montage en demontage van een uitgebreide bundelkabel in moeilijke omstandigheden is een probleemloos proces ten opzichte van standaardconnectoren. Het is zelfs mogelijk een optische verbinding te verlengen door eenvoudig een andere kabel aan te sluiten, zonder dat u daarbij een adapter hoeft te gebruiken of rekening met de richting van het traject moet houden.
Naast de kabelmodules zijn de modules ook verkrijgbaar in combinatie met het Han-Modular®-systeem voor vezeloptische verbindingen buiten. Deze modules kunnen zo vaak als nodig is losgekoppeld en aangesloten worden zonder de gevoelige eindoppervlakken van de vezel te vervuilen. De enkele modus en multimodus van kabelmodules zijn in diverse lengtes verkrijgbaar, die als verbindingscomponenten kunnen worden gebruikt bij de schakelkast of voor een meervoudige paneelvoedingsdoorvoer in het apparaat.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Gemakkelijk te reinigen
- Robuust ontwerp
- Aluminium behuizing
- Mechanische bescherming geleverd door een rubberen buitenbehuizing met afdek- en buigbescherming
- Tweeledig ontwerp (het correcte verbindingsvlak is altijd beschikbaar)
- Gemakkelijke koppelingsuitbreidingen voor meerdere systeemkabels zijn mogelijk
- Er zijn geen verwisselingen mogelijk
Expanded beam, voorgemonteerd
- 2- en 4-kanalen
- Multimodus en enkele modus
- Aangepaste lengtes en varianten beschikbaar
- Ook geschikt voor ruwe industriële omgevingen
- Kan worden gebruikt in dockingframeoplossingen
- Kan worden gebruikt in het Han-Modular®-systeem
Hebt u vragen over onze Expanded beam?