Productos y soluciones

Conjuntos de cables de haz expandido

La solución más fiable para establecer conexiones ópticas en entornos adversos

Tecnología de haz expandido extremadamente robusta e insensible a la suciedad. Se ha diseñado para garantizar la fiabilidad de las conexiones ópticas en entornos adversos y sucios. El montaje y desmontaje regular de un cableado de haz expandido en entornos adversos es un proceso que no presenta problemas en comparación con los conectores estándar. Incluso es posible ampliar una terminación óptica con solo conectar otro cable, sin necesidad de usar un adaptador ni tener en cuenta la dirección del tendido de cables.

Además de los conjuntos de cables, también hay módulos disponibles en combinación con el sistema Han-Modular® para conexiones de fibra óptica en exteriores. Estos módulos pueden desconectarse y volverse a conectar tantas veces como sea necesario sin contaminar las sensibles superficies de los extremos de las fibras. Los conjuntos de cables monomodo y multimodo están disponibles en varias longitudes, que pueden utilizarse como componentes de terminación en el armario de control o para un pasacables de panel en un dispositivo.

Cable de conexión de haz expandido

  • De 2 y de 4 canales
  • Multimodo y monomodo
  • Longitudes personalizadas disponibles
  • Solución de fibra óptica para uso industrial en exteriores

 

Cable de conexión de haz expandido

  • De 2 y de 4 canales
  • Multimodo y monomodo
  • Longitudes personalizadas disponibles
  • Solución de fibra óptica para uso industrial en exteriores

Módulos de haz expandido, premontados

  • De 2 y de 4 canales
  • Multimodo
  • Longitudes personalizadas y variantes disponibles
  • También aptos para entornos industriales difíciles
  • Pueden utilizarse en soluciones de bastidores de acoplamiento
  • Pueden utilizarse en el sistema Han-Modular®
En este tipo de entornos difíciles, instalar o reconectar cables con regularidad puede resultar en un rápido ensuciamiento de la cara de acoplamiento abierta.
Y si la cara de acoplamiento se ensucia, el conector no se puede volver a conectar.
Sin embargo, el conector de haz expandido se limpia de modo fácil y rápido.
Los dos conectores se vuelven a conectar y de ese modo se establece el enlace. Los conjuntos de cables de haz expandido se utilizan cuando se dan condiciones de extrema contaminación y se requieren terminaciones de fibra óptica.
Conjuntos de cables de haz expandido

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros conjuntos de cables de haz expandido?