Products & Solutions
Utökade strålkablage
Den mest tillförlitliga lösningen för optiska förbindningar i tuffa miljöer
Utökad strålteknologi är extremt robust och okänslig mot smuts. Den har designats för att säkerställa tillförlitlig optiska förbindningar i tuffa och smutsiga miljöer. Den regelbundna installationen och demonteringen av ett utökat strålkablage i tuffa miljöer är en problemfri process jämfört med standardmässiga kontaktdon. Det är till och med möjligt att utöka en optisk anslutning genom att helt enkelt ansluta en annan kabel utan att använda en adapter eller oroa sig för kabeldragningens riktning.
Förutom kablage finns även moduler i kombination med Han-Modular® systemet för fiberoptiska förbindningar utomhus. Dessa moduler kan kopplas ifrån och kopplas in igen som ofta som det behövs utan att de känsliga ytorna på fibrernas ändar kontamineras. Singel- och multimod kablage finns i olika längder som kan användas som förbindningskomponenter vid kontrollskåpet eller för en panelgenomföring i en enhet.
Överblick över dina fördelar:
- Enkel rengöring
- Robust design
- Chassihus i aluminium
- Mekaniskt skydd med gummerat yttre chassihus med kåpa och knäckskydd
- Hermafrodit design (korrekt kopplingsyta finns alltid till hands)
- Enkla länkutökningar för multipla systemkablar är möjliga
- Ingen risk för hopblandning
Moduler med utökad stråle, förinstallerade
- 2- och 4-kanals
- Multimod och singelmod
- Kundanpassade längder och varianter finns att få
- Även lämpliga för tuffa industrimiljöer
- Kan användas i lösningar med dockningsram
- Kan användas i Han-Modular® systemet
Här du frågor om våra kablage med utökad stråle?