Products & Solutions
Udvidede strålekabelsamlinger
Den mest pålidelige løsning til optiske tilslutninger i barske miljøer
Udvidet stråleteknologi er ekstremt robust og ufølsom over for snavs. Den blev designet til at sikre pålidelige optiske tilslutninger i barske og snavsede miljøer. Den regelmæssige samling og afmontering af en udvidet strålekabelføring i barske miljøer er en problemfri proces sammenlignet med standardkonnektorer. Det er endda muligt at udvide en optisk tilslutning ved blot at tilslutte et andet kabel uden at bruge en adapter eller tage højde for kabelføringsretningen.
Ud over kabelsamlingerne kan modulerne også leveres i kombination med Han-Modular®-systemet til udendørs fiberoptiske tilslutninger. Disse moduler kan frakobles og tilsluttes igen så ofte som nødvendigt uden at forurene de følsomme fiberendeoverflader. Enkelt- og multimode-kabelsamlinger kan leveres i forskellige længder, som kan bruges som tilslutningskomponenter i kontrolskabet eller til en panelgennemføring i en enhed.
Et overblik over jeres fordele:
- Nem rengøring
- Robust design
- Aluminiumshus
- Mekanisk beskyttelse med gummibelagt ydre hus med dæksel og bøjningsbeskyttelse
- Hermafroditisk design (den korrekte pasflade er altid lige ved hånden)
- Der er mulighed for nem tilslutning af flere systemkabler
- Ingen sammenblanding er mulig
Udvidede strålemoduler, færdigsamlet
- 2- og 4-kanals
- Multi-mode og single-mode
- Skræddersyede længder og varianter kan leveres
- Også velegnet til barske industrimiljøer
- Kan bruges i dockingrammeløsninger
- Kan bruges i Han-Modular®-systemet
Har du spørgsmål til vores udvidede strålekabelsamlinger?