Products & Solutions
Wiązki kablowe expanded beam
Najbardziej niezawodne rozwiązanie do połączeń optycznych w trudnych warunkach środowiskowych
Technologia wiązek expanded beam jest niezwykle wytrzymała i niewrażliwa na zabrudzenia. Została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu niezawodnych połączeń optycznych w trudnych i zanieczyszczonych środowiskach. Zwykły montaż i demontaż okablowania z wiązką expanded beam w trudnych warunkach jest procesem bezproblemowym w porównaniu ze standardowymi złączami. Możliwe jest nawet przedłużenie połączenia optycznego przez proste podłączenie kolejnego kabla, bez konieczności stosowania adaptera czy uwzględniania kierunku układania.
Oprócz wiązek kablowych dostępne są również moduły w połączeniu z systemem Han-Modular® do wykonywania zewnętrznych połączeń światłowodowych. Moduły te można odłączać i podłączać ponownie tak często, jak jest to wymagane, bez zanieczyszczania wrażliwych powierzchni końcówek światłowodów. Dostępne są wiązki kablowe jedno- i wielomodowe o różnych długościach, które mogą być używane jako elementy połączeniowe w szafie sterowniczej lub do przepustów panelowych w urządzeniu.
Zalety dla klienta w zestawieniu:
- Łatwe czyszczenie
- Solidna konstrukcja
- Aluminiowa obudowa
- Ochrona mechaniczna zapewniona przez gumowaną obudowę zewnętrzną z osłoną i zabezpieczeniem przed zginaniem
- Hermafrodytyczna konstrukcja (właściwa końcówka łącząca jest zawsze pod ręką)
- Możliwość łatwego przedłużenia łącza dla wielu kabli systemowych
- Nie ma możliwości pomyłki
Moduły expanded beam, wstępnie zmontowane
- 2- i 4-kanałowe
- Wielomodowe i jednomodowe
- Długości i warianty na życzenie
- Dostępne także dla trudnych warunków przemysłowych
- Możliwość stosowania w ramach pozycjonujących
- Możliwość stosowania w systemie Han-Modular®
Czy masz jakieś pytania dotyczące naszych wiązek kablowych?