Продукция и решения
Волоконно-оптические вращающиеся соединения
Волоконно-оптические вращающиеся соединения от HARTING – инновационное решение для широкополосной передачи данных из вращающейся системы в статическую.
Оптоволокно вместо медного провода:
Волоконно-оптические вращающиеся соединения от HARTING – инновационное решение для широкополосной передачи данных из вращающейся системы в статическую.
Потребность в эффективных и надежных сетях в промышленной среде постоянно растет. Оптоволоконное решение часто является единственной возможностью добиться достаточной скорости передачи данных на сегодняшних предприятиях. Компания HARTING разработала двустороннее волоконно-оптическое вращающееся соединение специально для промышленной среды. Это интегрированное системное решение позволяет подключить вращающийся компонент оборудования к статическому компоненту по оптоволокну.
Такие соединения требуются для ветряных турбин, во всех областях промышленности, а также для машиностроения и строительства промышленных объектов.
Обзор преимуществ
- Прочный, стойкий к соленой воде корпус из нержавеющей стали
- Двусторонняя передача данных через Ethernet
- Стабильность при температурах от −40 до +85 °C
- ST-разъем на вращающемся соединении предоставляет широкий выбор типов кабелей, подходящих для вашей области применения
- Степень защиты IP20 с возможностью повышения до IP56
- Вся кабельная разводка оптимизирована для области применения заказчика
- Стабильная оптическая передача данных в промышленной среде
- Прогрессивное системное решение для робототехники, кранов и горного дела, а также надежная инвестиция