Products & Solutions
Rotační optické spoje
Rotační optické spoje HARTING – inovativní řešení pro širokopásmový přenos dat z rotačního do statického systému.
Propojování pomocí skleněných vláken místo mědi:
Rotační optické spoje HARTING – inovativní řešení pro širokopásmový přenos dat z rotačního do statického systému.
Požadavky na efektivní a bezpečné propojení v průmyslovém prostředí neustále rostou. Jedinou možností, jak v dnešních zařízeních zajistit dostatečnou rychlost přenosu dat, často bývají optická řešení. Speciálně pro průmyslové prostředí vyvinula společnost HARTING obousměrný rotační optický spoj. Toto integrované systémové řešení umožňuje propojit rotující součásti zařízení se statickou částí prostřednictvím skleněných vláken.
Spoje tohoto druhu jsou nezbytné pro větrné turbíny, ve všech oblastech průmyslu a při výrobě strojů a zařízení.
Přehled výhod
- Robustní pouzdro z nerezové oceli odolné proti slané vodě
- Obousměrný přenos dat přes Ethernet
- Spolehlivé fungování v teplotním rozmezí od –40 °C do +85 °C
- ST přípojka rotačního spoje umožňuje flexibilně zvolit variantu kabelu, která odpovídá dané aplikaci
- Stupeň krytí IP20, možnost rozšíření na IP56
- Veškerá kabeláž je optimalizovaná pro zákazníka a jeho aplikaci
- Stabilní optický přenos dat v průmyslovém prostředí
- Perspektivní systémová řešení pro robotiku, jeřáby a báňský průmysl, která jsou zárukou bezpečné investice