Products & Solutions
Med kablet på PCB - har-flexicon®
har-flexicon®
HARTING Technology Group udvider yderligere sin portefølje af PCB-terminaler og PCB-konnektorer og yder effektiv støtte til tendensen til modularitet og miniaturisering inden for industriel elektronik. Produktudviklere har maksimal designfrihed til deres rådighed.
Med en benafstand på 1,27 mm er den mindste PCB-konnektor i produktserien har-flexicon® ekstremt miniaturiseret, hvilket gør den unik på markedet indenfor enkelttrådstilslutning, der kan installeres på brugsstedet. For at øge kontakttætheden har HARTING overført funktionaliteten af printkortterminaler og konnektorer i standardkontaktpladser som 3,5/3,81 mm og 5,0/5,08 mm til de mindre kontaktpladser på 1,27 mm og 2,54 mm, samtidig med at den samme industrielle kvalitet bevares.
Hurtig, værktøjsfri termineringsteknologier med push-in fjederklemme og IDC giver tidsbesparende samling i marken uden specialværktøj og med den mindste afstand.
SMD-teknologi, der er kompatibel med konsekvent reflow-lodning til termineringselementer på printkortet, giver klare omkostningsfordele i produktionen. Dette gælder for både isætning og lodning. Innovative løsninger hjælper her med at skabe den nødvendige styrke på PCB. Hertil kommer produkter til højere strømstyrker og dermed højere målere (1,5 mm² og 2,5 mm²) i afstandsstigning på 3,50/3,81 mm og 5,00/5,08 mm. Nye løsninger til industrien Det centrale anvendelsesområde for disse nye løsninger med hensyn til enkelttrådstilslutning af printkort er industriel automatisering sammen med måle-, kontrol- og reguleringsteknologi (MCR) samt maskinteknik og energiteknik og transportteknologi. HARTING leverer løsninger til alle brancher, hvor elektriske og elektroniske enheder som PLC'er, drev, sensorer, aktuatorer og grænseflade-underenheder osv. anvendes. HARTING fortsætter derfor den vej, der allerede er taget med har-flex® for at nytænke og optimere enhedens tilslutningsteknologi. For endnu højere nominelle strømstyrker tilbyder vi kontaktpladser til 10,16/15mm med størrelser på ledningsledere op til 25mm2.
1. Tilslutning af isoleringsforskydning.
2. Push-in fjederbelastet tilslutningsteknolog
Hurtig og nem tilslutning af stive og fleksible enkelte ledninger med og uden ferruler uden specialværktøj.
3. Yderligere SMT nedholdere
Yderligere SMT nedholdere sikrer en robust tilslutning af konnektoren til printkortet. Signalkontakterne er således beskyttet mod mekanisk belastning, hvilket samlet set bidrager til øget pålidelighed af det samlede system.
4. Aktiv låsning
En aktiv låsning af konnektoren med bundstrimlen giver en pålidelig og stød- og vibrationsbestandig tilslutning.
5. Automatisk udstyret.
Har-flexicon®-printkort-konnektorer er designet til automatiske Pick & Place-samlingsprocesser og kan behandles i reflow-lodningsprocessen sammen med andre SMD-komponenter. Begge forenkler samling af PCB og muliggør lave samlede procesomkostninger.
NY hvid tilslutningsteknologi til LED-applikationer
Til tilslutning af lysemitterende dioder (LED'er) reducerer hvide printkort-terminaler og konnektorer med en benafstand på 2,54 mm skyggevirkningen i belysningsarmaturet. SMT reflow-aktiverede komponenter er velegnede til brug på printkort med metalkerne, som foretrækkes til bedre varmeafledning af LED'er med høj effekt.