Productos y soluciones

Con el cable en la placa de circuitos impresos - har-flexicon®

har-flexicon®

El Grupo Tecnológico HARTING amplía aún más su cartera de productos de terminales y conectores de placas de circuitos impresos, con el propósito de ayudar a responder de forma eficaz a la tendencia hacia la implantación de modularización y miniaturización en la electrónica industrial. Los desarrolladores de productos disponen de la máxima libertad para realizar sus diseños.
Una distancia entre contactos de 1,27 mm, el conector de placa de circuitos impresos más pequeño en la familia de productos har-flexicon®, proporciona una miniaturización extraordinaria. Por este motivo, se trata de un producto único en el mercado en el ámbito de las conexiones de cable único de instalación en campo. Para aumentar la densidad de contactos, HARTING ha transferido la funcionalidad de los terminales y conectores de la placa de circuitos impresos en las distancias entre contactos estándar, como por ejemplo 3,5/3,81 mm y 5,0/5,08 mm, hasta las distancias entre contactos más pequeñas de 1,27 mm y 2,54 mm, mientras se mantiene el mismo
grado de calidad industrial.
Tecnologías rápidas, sin uso de herramientas en las terminaciones, con conexión de cepo a presión e IDC, permiten realizar el montaje en campo de forma rápida, sin necesidad de utilizar herramientas especiales y con la distancia entre contactos más pequeña.

El conector har-flexicon® de HARTING es el conector SMD miniaturizado para realizar la conexión rápida de conductores individuales, y proporciona una conexión impecable entre periféricos y placas de circuitos impresos para dispositivos industriales.

La tecnología SMD, con capacidad de soldadura por reflujo uniforme para los elementos de terminación en la placa de circuitos impresos, aporta ventajas de ahorro de costes evidentes en la producción. Esto se aplica tanto a carga como a soldadura. Soluciones innovadoras en este ámbito ayudan a proporcionar la resistencia necesaria a la placa de circuitos impresos. Como complemento, se ofrecen productos para corrientes más altas y, en consecuencia, calibres superiores (1,5 mm² y 2,5 mm²) en incrementos de distancia entre contactos de 3,50/3,81 mm y 5,00/5,08 mm. Nuevas soluciones para la industria. El área central de aplicación para estas nuevas soluciones relacionadas con conexiones de cable único de placas de circuitos impresos es la automatización industrial, así como tecnología de medición, control y regulación (MCR), y tecnologías de ingeniería mecánica, ingeniería de potencia y transporte. HARTING proporciona soluciones a todas las industrias en las que se emplean dispositivos electrónicos, como por ejemplo PLC, accionadores, sensores, subconjuntos de actuadores e interfaces, etc. Por lo tanto, HARTING mantiene la senda que ya inició con har-flex® para rediseñar y optimizar la tecnología de conexión de dispositivos.

1. Conexión por desplazamiento del aislante

Gracias a la conexión por desplazamiento del aislante, el conector de la placa de circuitos impresos con distancia entre contactos de 1,27 mm es el conector de montaje en campo más pequeño en el mercado.

2. Tecnología de conexión accionada por resorte a presión

Conexión rápida y sencilla de núcleos individuales rígidos y flexibles con y sin manguitos de empalme, y sin necesidad de herramientas especiales.

3. Elementos de sujeción SMT adicionales

Los elementos de sujeción SMT adicionales garantizan una conexión robusta del conector a la placa de circuitos impresos. Gracias a ello, los contactos de señal quedan protegidos de la fatiga mecánica, lo que contribuye en general a aumentar la fiabilidad del sistema completo.

4. Bloqueo activo

Un bloqueo activo del conector con la tira de anclaje permite obtener una conexión fiable y resistente a los impactos y las vibraciones.

5. Equipados automáticamente.

Los conectores de placas de circuitos impresos har-flexicon® se han diseñado para procesos automáticos de montaje de tipo "recoger y colocar" en el proceso de soldadura por reflujo junto con otros componentes SMD. Ambos simplifican el montaje de las placas de circuitos impresos y permiten reducir los costes de proceso globales.

NUEVA tecnología de conexión blanca para aplicaciones LED

Para la conexión de diodos luminosos (LED), los terminales blancos para placas de circuitos impresos y los conectores con una distancia entre contactos de 2,54 mm reducen las sombras de la iluminación. Los componentes SMT aptos para soldadura por reflujo son ideales para el uso en placas de circuitos impresos con núcleo metálico. Se recomienda su uso porque ofrecen mejor disipación de calor para LED de alta potencia.

har-flexicon® en el catálogo electrónico