Ürün & Çözümler
PCB üzerindeki kablo ile - har-flexicon®
har-flexicon®
HARTING Teknoloji Grubu, endüstriyel elektroniklerde modülerlik ve minyatürleşme eğilimine etkin destek veren PCB terminalleri ve PCB konnektörleri portföyünü daha da genişletiyor. Ürün geliştirme uzmanlarına mümkün olan tüm tasarım özgürlüğü sunuluyor.
1,27 mm'lik aralıklarla, har-flexicon® ürün ailesindeki en küçük PCB konnektörü son derece minyatür olduğu için çalışma alanında monte edilebilen tek telli bağlantısıyla piyasada benzersizdir. HARTING, kontak yoğunluğunu arttırmak amacıyla, baskılı devre kartı terminallerinin ve konnektörlerinin işlevselliğini aynı endüstriyel kaliteyi koruyarak 3,5/3,81 mm ve 5,0/5,08 mm gibi standart kontak aralıklarından daha küçük 1,27 mm ve 2,54 mm kontak aralıklarına
aktardı.
İtmeli yaylı kafes ve IDC'li hızlı, aletsiz sonlandırma teknolojileri, sahada özel aletler olmadan ve en küçük aralıklarla zamandan tasarruf sağlayan montaj sunar.
Baskılı devre kartı üzerindeki sonlandırma elemanları için sürekli reflow lehimleme özelliğine sahip SMD teknolojisi, üretimde bariz maliyet avantajları anlamına gelir. Bu, hem yükleme hem de lehimleme için geçerlidir. Buradaki yenilikçi çözümler, PCB'de gerekli gücü oluşturmaya yardımcı olur. Bunu tamamlayan diğer bileşenler, daha yüksek akımlara yönelik ürünler ve dolayısıyla 3,50/3,81 mm ve 5,00/5,08 mm aralık adımlarında daha yüksek kesitlerdir (1,5 mm² ve 2,5 mm²). Endüstri için sunulan yeni çözümler: Baskılı devre kartlarının tek tel bağlantısı ile ilgili bu yeni çözümler için merkezi uygulama alanı; ölçme, kontrol ve düzenleme teknolojisi (MCR) ile birlikte endüstriyel otomasyon, makine mühendisliği, enerji mühendisliği ve ulaşım teknolojisidir. HARTING; PLC'ler, sürücüler, sensörler, aktüatörler ve arayüz alt takımları vb. elektrikli ve elektronik cihazların kullanıldığı tüm sektörlere yönelik çözümler sunar. Bunun neticesinde HARTING, cihaz bağlantı teknolojisini yeniden gözden geçirmek ve iyileştirmek için har-flex® ile çıkılan bu yolda ilerlemeye devam ediyor.
1. Yalıtım Yer Değiştirme Bağlantısı.
2. İtmeli yaylı bağlantı teknolojisi
Sert ve esnek tek damarlı iletkenlerin özel aletlere gerek kalmadan yüksüklü ve yüksüksüz olarak hızlı ve kolay bağlanması.
3. Ek SMT tutucular
Ek SMT tutucular, konnektörün baskılı devre kartına sağlam bir şekilde bağlanmasını sağlarlar. Böylece sinyal kontakları mekanik strese karşı korunur ve bu da sistemin genel güvenilirliğinin artmasına genel olarak katkıda bulunur.
4. Aktif kilitleme
Fişli konnektörün taban şeridi ile aktif bir şekilde kilitlenmesi, güvenilir ve şok ve titreşime dayanıklı bağlantı sağlar.
5. Otomatik olarak donatılır.
har-flexicon® baskılı devre kartı konnektörleri, otomatik seç & yerleştir montaj işlemleri için tasarlanmıştır; diğer SMD bileşenleriyle reflow lehimleme ile işlenebilirler. Her ikisi de PCB montajını basitleştirir ve toplam işlem maliyetlerini düşürmeyi sağlar.
LED uygulamaları için YENİ beyaz bağlantı teknolojisi
Işık yayan diyotların (LED'ler) bağlanması için beyaz baskılı devre kartı terminalleri ve 2,54 mm aralıklı konnektörler, armatürdeki gölgelenmeyi azaltır. SMT reflow özellikli bileşenler, yüksek güçlü LED'lerin ısıyı daha iyi dağıtması için tercih edilen metal esaslı baskılı devre kartlarında kullanım için idealdir.