Products & Solutions
Z przewodem na PCB - har-flexicon®
har-flexicon®
Grupa Technologiczna HARTING ciągle rozwija swoją ofertę terminali i złączy PCB, efektywnie odpowiadając na trendy modularyzacyjne i miniaturyzacyjne w elektronice przemysłowej. Projektanci produktu mają maksymalną swobodę projektowania.
Dzięki rastrowi 1,27 mm najmniejsze złącze PCB w rodzinie produktów har-flexicon® jest ekstremalnie zminiaturyzowane, co czyni je wyjątkowym na rynku montowanych obiektowo połączeń jednożyłowych. Aby zwiększyć upakowanie kontaktów, HARTING przeniósł funkcjonalność terminali płytek drukowanych i złączy realizowanych w standardowych rastrach 3,5/3,81 mm oraz 5,0/5,08 mm na mniejsze rastry 1,27 i 2,54 mm zachowując tę samą, przemysłową
jakość.
Szybkie, beznarzędziowe technologie przyłączeniowe z klatkami sprężynowo-wciskowymi i IDC oferują oszczędność czasu przy montażu na obiekcie, nie wymagają specjalistycznych narzędzi i zapewniają najmniejsze rastry.
Jednocześnie możliwość stosowania lutowania rozpływowego w technologii SMD dla przyłączania elementów na płytce drukowanej to wyraźna przewaga kosztów w produkcji. Stosuje się to zarówno do załadunku, jak i do lutowania. Zastosowane innowacyjne rozwiązania ułatwiają stworzenie niezbędnej wytrzymałości PCB. Rozwinięciem tych rozwiązań są produkty do wyższych prądów, a tym samym o wyższych przekrojach (1,5 mm² i 2,5 mm²) przy inkremencie rastru 3,50/3,81 mm i 5,00/5,08 mm. Jest to nowe rozwiązanie dla przemysłu, którego centralnym obszarem zastosowań, z uwzględnieniem połączeń jednożyłowych na płytkach drukowanych, jest automatyka przemysłowa wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową, a także konstrukcje mechaniczne, zasilające i technologie transportowe. HARTING zapewnia rozwiązania we wszystkich sektorach przemysłu, w których stosowane są urządzenia elektryczne i elektroniczne, takie jak PLC, napędy, czujniki, rozruszniki i podzespoły interfejsów itp. HARTING konsekwentnie podąża obraną już przy har-flex® ścieżką do nowych koncepcji i optymalizacji technologii łączności urządzeń.
1. Połączenie z przemieszczeniem izolacji.
2. Wtykowa, sprężynowa technologia połączeń
Szybkie i łatwe połączenie sztywnych i elastycznych, pojedynczych rdzeni bez lub z tuleja, bez użycia specjalistycznych narzędzi.
3. Dodatkowe dociski SMT
Dodatkowe dociski SMT zapewniają wytrzymałe podłączenie złącza z płytką drukowaną. Chroni to kontakty sygnałowe przed obciążeniami mechanicznymi, zwiększa to niezawodność całego systemu.
4. Aktywna blokada
Aktywna blokada złącza wtykowego na pasku bazowym umożliwia niezawodne połączenia, odporne na wstrząsy i wibracje.
5. Automatyczne wyposażenie.
Złącza do płytek drukowanych har-flexicon® zaprojektowano do automatycznych procesów montażu Pick & Place i można poddawać je obróbce w procesie lutowania rozpływowego wraz z innymi elementami SMD. Oba te procesy uproszczają montaż PCB, a ich wynikiem są ogólnie niższe koszty procesowe.
Technologia połączeń białych do zastosowań LED
W połączeniach diod świetlnych (LED) białe terminale i złącza z rastrem 2,54 mm ograniczają cień w podświetleniu. Elementy przystosowane do procesu rozpływowego SMT idealnie nadają się do stosowania na płytkach drukowanych z rdzeniem metalowym, preferowanych w przypadku LED o dużej mocy ze względu na lepsze rozprowadzanie ciepła.