Products & Solutions

Złącza DIN

Złącza DIN miliony razy potwierdziły swoją przydatność jako testowany klasyk do łączenia płytek drukowanych i szkieletów sieci. Klienci HARTING chwalą ich wytrzymałość oraz ciągłe ulepszenia i optymalizacje.

Złącza DIN

Wytrzymały klasyk: złącza DIN

Niezawodne, wytrzymałe i przetestowane miliony razy - nasze złącza DIN i różne ich odmiany są stale ulepszane i rozwijane, aby sprostać wymaganiom naszych klientów.

Trzy duże rodziny z serii DIN 41612 obejmują złącza mocy, złącza sygnałowe oraz odpowiednie modele serii har-bus®64.

Złącza DIN 41612 w sklepie internetowym HARTING

Technika przyłączeniowa

Złącza HARTING DIN 41612 można łączyć z wykorzystaniem standardowych technik. Odpowiednią technologię połączeń PCB dobiera się, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak typ przewodu, przekrój przewodu, typ kontaktu lub liczba kontaktów. Odkryj szeroki zakres opcji połączeń.

Technologia połączeń PCB

Kodowanie

Aby uniknąć zamiany sąsiednich złączy, niezbędny jest system kodowania. Kodowanie jest zamocowane zarówno do złączy męskich, jak i żeńskich.

Dowiedz się wszystkiego o kodowaniu złączy HARTING DIN 41612 z katalogu.

PDF: Kodowanie złączy HARTING DIN 41612

Mocowanie PCB

Dla potrzeb automatycznego montażu płytek drukowanych, HARTING oferuje złącza, które są składane i mocowane do PCB jednocześnie, w ramach jednego kroku.

Dowiedz się więcej o mocowaniach PCB do złączy DIN 41612 HARTING.

PDF: Mocowania PCB do DIN 41612 HARTING

Przykład zastosowania

Bezpiecznie do celu - dzięki nowemu modułowi sterowania do pociągów DIN 41612: Rozwiązania do zastosowań kolejowych często wystawiane są na trudne warunki, takie jak drgania, wysoka i niska temperatura. Dotyczy to również technologii złączy do modułów sterowania pociągami. Do takich zastosowań HARTING opracował unikalną obudowę metalową z odlewu cynkowego.

Więcej o przykładzie zastosowania

Informacje ogólne

Informacje ogólne można znaleźć w katalogu „Złącza HARTING DIN 41612”. Obejmują one powietrzne i powierzchniowe odstępy izolacyjne, instrukcje montażu, klasyfikacje NFF, kodowanie, załączniki i techniki przyłączenia.

PDF: Informacje ogólne HARTING DIN 41612

Złącza prądowe DIN 41 612

Dla prądów od 6 A do 15 A: DIN mocy

Złącza mocy DIN 41612 z rastrem 5,08 mm są preferowane w zastosowaniach wymagających szczególnie wytrzymałych złączy wtykowych lub wyższych prądów od 6 do 15 A. Wymagania odnoszące się do tych znormalizowanych złączy IEC 606032 są wypełniane przez szereg obudów i akcesoriów, w tym wersji metalowych, gwarantujących niezbędną wytrzymałość i zapewniających stałą ochronę od przewodu do szafy. Złącza mocy HARTING DIN zapewniają również niską rezystancję kontaktu dzięki obróbce powierzchni kontaktów.

Złącza mocy DIN w HARTING eShop

Typy DIN 41612 do złączy mocy

Typ D

  • Do 32 kontaktów
  • 2 rzędy
  • 6 A na kontakt
DIN 41612 typ D w HARTING eShop

Typ F

  • Do 48 kontaktów
  • 3 rzędy
  • 6 A na kontakt
  • Uzupełnienie standardowe, typ FM, F9 (9 kontaktów) i 2F (24 kontakty)
DIN 41612 typ F w sklepie internetowym HARTING

Typ H / MH

  • Do 16 kontaktów (typ H16), 15 kontaktów (typ H15) i 3 kontakty (typ H3)
  • 3 rzędy, 15 A na kontakt (6 A uzupełnienie standardowe typ MH)
  • Uzupełnienie standardowe typ MH 21+5 (do 27 kontaktów + 5 kontaktów specjalnych) i MH 24+7 (do 31 kontaktów + 7 kontaktów specjalnych)
DIN 41612 typ H w HARTING eShop

PDF: charakterystyka techniczna

W katalogu HARTING znajduje się charakterystyka techniczna następujących produktów:

Złącze DIN 41612 Signal

Gęste upakowanie kontaktów i wytrzymałość: DIN Signal

Złącza męskie i żeńskie Signal z rastrem 2,54 mm, znormalizowane wg DIN IEC 606032, gwarantują niezbędną wytrzymałość oraz gęste upakowanie kontaktów - nawet do 96 kontaktów w jednym złączu. Różne opcje połączeń (PCB do PCB, mezzanine lub kabel do PCB), do 2 A na kontakt, doskonała jakość transmisji i minimalna rezystancja kontaktu: to właśnie cechy sprawiające, że DIN Signal jest preferowanym wtykiem w wymagających zastosowaniach. Złącza te okazały się niezawodnym rozwiązaniem w budowie maszyn, automatyce i zastosowaniach kolejowych.

DIN Signal w HARTING eShop

Typy DIN 41612 do złączy sygnałowych

Typ B

  • Do 64 kontaktów
  • 2 rzędy
  • 2 A na kontakt
  • Standardowe typy uzupełnienia 2B (32 kontakty) i 3B (20 kontaktów)
DIN 41612 typ B w HARTING eShop

Typ C

  • Do 96 kontaktów (możliwość rozszerzenia do 160 kontaktów dla typu C)
  • 3 rzędy (rozszerzenie do 5 rzędów typu C)
  • 2 A na kontakt (możliwość rozszerzenia do 1 A na kontakt dla typu C)
  • Standardowe typy uzupełnienia 2C (32 kontakty) i 3C (20 kontaktów)
DIN 41612 typ C w HARTING eShop

Typ M

  • Do 78 kontaktów + 8 dodatkowych kontaktów specjalnych (+ 10 dla typu M, odwróconego)
  • Kontakty sygnałowe, koncentryczne, wysokoprądowe, światłowodowe i wysokonapięciowe w jednym złączu.
  • Typy M (0+2) bez kontaktów sterujących + 2 dodatkowe kontakty specjalne, 1 rząd
DIN 41612 typ M w HARTING eShop

Typ Q

  • Do 64 kontaktów
  • 2 rzędy
  • 2 A na kontakt
  • Standardowe typy uzupełnienia 2Q (32 kontakty) i 3Q (20 kontaktów)
DIN 41612 typ Q w HARTING eShop

Typ R

  • Do 96 kontaktów (możliwość rozszerzenia do 160 kontaktów dla typu R)
  • 3 rzędy (rozszerzenie do 5 rzędów typu R)
  • 2 A na kontakt (możliwość rozszerzenia do 1 A na kontakt dla typu R)
  • Standardowe typy uzupełnienia R (HE11), 2R (48 kontaktów) i 3R (30 kontaktów)
DIN 41612 typ R w HARTING eShop

PDF: charakterystyka techniczna

  • Liczba kontaktów: 16-96
  • Raster: 2,54 mm
  • Prąd roboczy: 2 A maks. (1 A z przyłączeniem IDC)
PDF: wszystkie charakterystyki techniczne dla sygnału DIN

har-bus®64

Złącza har-bus® 64 dla zastosowań VME 64x

Złącza har-bus® 64 zaprojektowano do zastosowań w VME 64x. Są w pełni kompatybilne wstecz i przyszłościowo ze złączami typu C zgodnymi z DIN 41612. Pozwala to na rozszerzenie systemu o dwa dodatkowe rzędy bez konieczności ponownego opracowania wszystkich kart rozszerzeń.

har-bus®64 w HARTING eShop

har-bus®64 - zalety

HARTING odegrał kluczową rolę w ekspansji architektury VME do 64 bitów i transferów 160 Mb/s (VME 64x) dzięki opracowaniu nowych, kompatybilnych wstecznie złączy ze 160 kontaktami.

  • Dodatkowe kontakty w złączu do I/O lub przyszłych funkcji
  • Lepsza konfiguracja sygnał/uziemienie: pozwala to na transmisję sygnału z prędkością sięgającą 320 Mb/s (magistrala BME), 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) albo 3,125 Gb/s (szeregowe, punkt-punkt)
  • Podłączanie w czasie pracy (np. karty można wkładać do gniazd w czasie pracy)
  • Standaryzowane zgodnie z IEC 610764-113
  • Do 160 kontaktów
  • Złącza przełącznikowe do automatycznego wykonywania połączeń łańcuchowych

Kompatybilność wsteczna

Forma złącza żeńskiego har-bus® 64 umożliwia podłączanie standardowych pięcio i trzyrzędowych złączy męskich. Pięciorzędowe złącza męskie można również podłączać do trzyrzędowych złączy żeńskich.

Ten rodzaj kompatybilności wstecznej umożliwia użytkownikom stopniowe docieranie do górnych zakresów wydajności przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących kart córek w slotach mniej wymagających technicznie.

PDF: charakterystyka techniczna

  • Liczba kontaktów: 160
  • Raster: 2,54 mm
  • Prąd roboczy: 1 A
PDF: pełna charkaterystyka techniczna har-bus® 64

DIN 41612 akcesoria i narzędzia

Akcesoria do DIN Power i DIN Signal

Obudowy, ramki, elementy i dźwignie zatrzaskowe, kodowanie i inne akcesoria.
Akcesoria do wszystkich typów HARTING DIN 41612 można znaleźć w sklepie internetowym HARTING.

Akcesoria do DIN 41612 w HARTING eShop

Akcesoria do har-bus® 64

Obudowy, rygle i inne akcesoria do har-bus® 64 można znaleźć w HARTING eShop

Akcesoria do har-bus® 64 w sklepie internetowym HARTING

Narzędzia

Do wykonania połączeń zaciskanych różnych złączy, można wykorzystać modułowy system narzędzi HARTING. Narzędzia te są głównym atutem w tworzeniu ekonomicznych procesów.


Wszystkie narzędzia do budowy odpowiedniego systemu narzędziowego można znaleźć w HARTING DIN 41612.

Narzędzia do DIN 41612 w HARTING eShop

Technika przyłączeniowa

Złącza HARTING DIN 41612 można łączyć z wykorzystaniem standardowych technik. Odpowiednią technologię połączeń PCB dobiera się, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak typ przewodu, przekrój przewodu, typ kontaktu lub liczba kontaktów. Odkryj szeroki zakres opcji połączeń.

Technologia połączeń PCB


Zdaniem naszych klientów

Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. focuses mainly on power grid automation. Since 1980, we established partnership with HARTING and has been using the backplane connectors from HARTING. In the last 30 years, HARTING has offered us many excellent products with quality assurance. I hope that Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. and HARTING will cooperate further in the future. Let’s contribute to China smart grid and cater better products and services to the industry together.

Guoming Qian
President of R&D Institute, Guodian Nanjing Automation Co., Ltd.