Products & Solutions
DIN Kontaktdon
DIN-kontaktdonen har bevisat sin duglighet miljontals gånger som en testad klassiker för anslutning av kretskort och basnät. HARTING:s kunder lovordar dess robusthet och de kontinuerliga förbättringarna och optimeringarna.
DIN-kontaktdon
Den robusta klassikern: DIN-kontaktdon
Tillförlitliga, robusta och testade miljontals gånger – våra DIN-stiftkontaktdon och deras olika varianter förbättras ständigt och blir mer och mer avancerade för att uppfylla våra kunders krav.
De tre viktigaste produktfamiljerna i DIN 41612 serien är kraftkontaktdonen, signalkontaktdonen och deras tillhörande produkter i har-bus®64-serien.
Applikationsexempel
Kom fram säkert – med DIN 41612 modulinsats för tågstyrningen: Lösningar för järnvägsapplikationer påverkas alltid av mycket tuffa förhållanden med vibrationer, värme och kyla. Detsamma gäller även för anslutningstekniken för modulinsatser för tåg. HARTING har utvecklat ett unikt chassihus helt i metall tillverkat av pressgjuten zink för sådana applikationer.
DIN 41612 kraftkontaktdon
För strömmar från 6 A till 15 A: DIN Power
DIN 41612 kraftkontaktdon med en delning på 5,08 mm är att föredra i applikationer som kräver särskilt robusta kontaktanslutningar eller högre strömmar från 6 A till 15 A. Kraven som berör dessa IEC 606032 standardiserade kontaktdonen stöds av vårt stora utbud av avskärmade chassihus och tillbehör, inklusive versioner komplett i metall, vilket garanterar den nödvändiga robustheten och säkerställer en kontinuerlig avskärmning från kabeln in i racket. HARTING:s DIN kraftkontaktdon har även låg kontaktresistens tack vare deras raffinerade kontaktytor.
DIN 41612 typer för Power-kontaktdon
PDF: Tekniska egenskaper
I HARTING-katalogen anges de tekniska egenskaperna för:
DIN 41612 Signal-kontaktdon
Hög kontaktdensitet och robusthet: DIN signal
Han- och kontakter för signaler med en delning på 2,54 mm, standardiserad enligt DIN IEC 606032 garanterar både den robusthet som krävs och en hög kontaktdensitet – med upp till 96 kontakter i ett kontaktdon. Många anslutningsalternativ (Kort till kort, mellanplans- (mezzanine-) eller kabel till kort), upp till 2 A per kontakt, enastående överföringskvalitet och minimalkontaktresistans: Detta är egenskaperna som gör DIN Signal till den rekommenderade kontakten för krävande applikationer. De har bevisat att de är en tillförlitlig lösning för maskinkonstruktion, automationsteknologi och järnvägsapplikationer.
DIN 41612 typer för signalkontaktdon
har-bus®64
har-bus® 64 kontaktdon för VME 64x applikationer
Kontaktdon har-bus® 64 är designade för att användas i VME 64x applikationer. De är till 100 % kompatibla framåt och bakåt med DIN 41612 typ C. Det gör det möjligt att utöka systemet med ytterligare två rader utan att alla dotterkort behöver arbetas om.
har-bus®64 – Fördelarna
HARTING har med utvecklingen av det nya bakåtkompatibla kontaktdonet med 160 kontakter spelat en nyckelroll vid utökningen av VME arkitekturen till 64 bits och datahastigheter på 160 Mbyte/s (VME 64x).
- Extra kontaktdonskontakter för I/O eller framtida funktionalitet
- Förbättrad signal/jord-konfiguration: Detta säkerställer signalöverföringshastigheter på upp till 320 MBytes/s (VME bus), 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) eller 3,125 Gb/s (seriell, punkt-till-punkt)
- Live-införande (exempelvis kan kort sättas in under drift)
- Standardiserad enligt IEC 610764-113
- Upp till 160 kontakter
- Omkopplingskontaktdon för automatisk kedjekoppling
Bakåtkompatibilitet
Designen hos har-bus® 64 honkontaktdonet gör det möjligt att ansluta fem raders och tre raders standard hankontakdon. Fem raders hankontakdon kan också sättas in i tre raders honkontakter.
Den här typen av bakåtkompatibilitet gör det möjligt för användaren att stegvis komma upp till den övre prestandaklassen och samtidigt använda sina existerande dotterkort i tekniskt mindre krävande uttag.