Productos y soluciones

Conectores DIN 41612

Los conectores DIN han demostrado millones de veces que son un recurso clásico de probada eficacia para conectar placas de circuitos y ejes troncales. Los clientes de HARTING alaban su robustez y los avances y optimizaciones continuos.

Conectores DIN

El clásico robusto: conectores DIN

Fiables, robustos y probados un millón de veces: nuestros conectores de contactos DIN y sus diversas variantes son objeto de mejoras y avances constantes destinados a cumplir los requisitos de nuestros clientes. Las tres familias principales de productos de la serie DIN 41612 son los conectores de potencia, los conectores de señales y los productos correspondientes en la serie har-bus®64.

Conectores DIN 41612 en la tienda electrónica (eShop) HARTING

Técnica de terminación

Los conectores HARTING DIN 41612 pueden conectarse mediante técnicas normalizadas. La tecnología de terminación de placas de circuitos impresos se selecciona de acuerdo con factores como tipo de cable, sección de cable, tipo de contacto o número de contactos. Conozca la amplia gama de opciones de terminación.

Tecnología de terminación de placas de circuitos impresos

Codificación

Para evitar la conexión intercambiada de conectores adyacentes, se necesita un sistema de codificación. La codificación se fija a los conectores macho y hembra.

Encuentre todo lo necesario para codificar los conectores HARTING DIN 41612 en el catálogo.

PDF: Codificación para conectores HARTING DIN 41612

Instalación de placa de circuitos impresos

Para el montaje automático de placas de circuitos impresos, HARTING ofrece conectores que se instalan y conectan a la placa de circuitos impresos simultáneamente en un paso único.

Obtenga toda la información sobre instalaciones de placas de circuitos impresos para conectores DIN 41612 de HARTING.

PDF: Instalaciones de placa de circuitos impresos para HARTING DIN 41612

Ejemplo de aplicación

Llegar de forma segura – con el módulo de control ferroviario DIN 41612: Las soluciones para aplicaciones ferroviarias están siempre sometidas a condiciones extremadamente adversas, como vibraciones, calor y frío. Lo mismo puede aplicarse a la tecnología de conexión para módulos de control ferroviario. HARTING ha desarrollado una exclusiva base completamente metálica fabricada de zinc fundido a presión para estas aplicaciones.

Lea acerca de un ejemplo de aplicación

Información general

Puede consultarse información general en el catálogo "Conectores HARTING DIN 41612", que incluye distancias de separación y fuga, especificaciones, instrucciones de montaje, clasificaciones NFF, codificación, instalaciones y técnicas de terminación.

PDF: Información general sobre HARTING DIN 41612

Conectores de alimentación DIN 41612

Para corrientes de 6 A a 15 A: conector de alimentación DIN

Se recomienda utilizar conectores de alimentación DIN 41612 con una distancia entre contactos de 5,08 mm en aplicaciones que requieren conexiones enchufables especialmente robustas o corrientes más altas, de 6 A a 15 A. Los requisitos relacionados con estos conectores normalizados IEC 606032 se complementan con nuestra amplia variedad de bases y accesorios, incluidas versiones totalmente metálicas que garantizan la robustez necesaria y aseguran un blindaje continuo desde el cable hasta el rack. Los conectores de alimentación HARTING DIN también proporcionan baja resistencia de contacto gracias a sus superficies de contacto refinadas.

Conector de alimentación DIN en la tienda electrónica HARTING

Tipos DIN 41612 para conectores de alimentación

Tipo F

  • Hasta 48 contactos
  • 3 filas
  • 6 A por contacto
  • Tipo suplemento normalizado FM, F9 (9 contactos) y 2F (24 contactos)
DIN 41612 tipo F en la tienda electrónica HARTING

Tipo H / MH

  • Hasta 16 contactos (tipo H16), 15 contactos (tipo H15) y 3 contactos (tipo H3)
  • 3 filas, 15 A por contacto (6 A tipo suplemento normalizado MH)
  • Tipo suplemento normalizado MH 21+5 (hasta 27 contactos + 5 contactos especiales) y MH 24+7 (hasta 31 contactos + 7 contactos especiales)
DIN 41612 tipo H en la tienda electrónica HARTING

PDF: Características técnicas

El catálogo HARTING enumera las características técnicas para:

Conector de señales DIN 41612

Densidad de contactos alta y robustez: conector de señales DIN

Los conectores de señales macho y hembra con una distancia entre contactos de 2,54 mm, normalizado de acuerdo con DIN IEC 606032, garantizan la robustez requerida, así como una densidad de contactos alta – con hasta 96 contactos en un conector. Numerosas opciones de conexión (PCB a PCB, mezzanine o cable a PCB), hasta 2 A por contacto, calidad de transmisión extraordinaria y resistencia de contacto mínima: estas son las características que convierten al conector de señales DIN en el conector de preferencia para aplicaciones exigentes. Estos conectores han demostrado ser una solución fiable para construcción de maquinaria, tecnología de automatización y aplicaciones ferroviarias.

Conector de señales DIN en la tienda electrónica HARTING

Tipos DIN 41612 para conectores de señales

Tipo B

  • Hasta 64 contactos
  • 2 filas
  • 2 A por contacto
  • Tipo suplemento normalizado 2B (32 contactos) y 3B (20 contactos)
DIN 41612 tipo B en la tienda electrónica HARTING

Tipo C

  • Hasta 96 contactos (ampliado hasta 160 contactos para tipo C)
  • 3 filas (ampliadas a 5 filas para tipo C)
  • 2 A por contacto (ampliado a 1 A por contacto para tipo C)
  • Tipo suplemento normalizado 2C (32 contactos) y 3C (20 contactos)
DIN 41612 tipo C en la tienda electrónica HARTING

Tipo M

  • hasta 78 contactos + 8 contactos especiales adicionales (+ 10 para tipo M inverso)
  • Contactos de señales, coaxiales, de alta corriente, de fibra óptica y de alta tensión en un solo conector
  • Tipo M (0+2) sin contactos de control + 2 contactos especiales adicionales, 1 fila
DIN 41612 tipo M en la tienda electrónica HARTING

Tipo Q

  • Hasta 64 contactos
  • 2 filas
  • 2 A por contacto
  • Tipo suplemento normalizado 2Q (32 contactos) y 3Q (20 contactos)
DIN 41612 tipo Q en la tienda electrónica HARTING

Tipo R

  • Hasta 96 contactos (ampliado hasta 160 contactos para tipo R)
  • 3 filas (ampliadas a 5 filas para tipo R)
  • 2 A por contacto (ampliado a 1 A por contacto para tipo R)
  • Tipo suplemento normalizado R (HE11), 2R (48 contactos) y 3R (30 contactos)
DIN 41612 tipo R en la tienda electrónica HARTING

PDF: Características técnicas

  • Número de contactos: 16-96
  • Distancia entre contactos de conexión: 2,54 mm
  • Corriente de trabajo: 2 A máx. (1 A con terminación IDC)
PDF: Todas las características técnicas para contactos de señales DIN

har-bus®64

Conectores har-bus® 64 para aplicaciones VME 64x

Los conectores har-bus® 64 se han diseñado para uso en aplicaciones VME 64x. Además, son 100% compatibles con modelos anteriores y posteriores de DIN 41612 tipo C. Esto permite añadir al sistema dos filas adicionales sin tener que rehacer todas las tarjetas hijas.

har-bus® 64 en la tienda electrónica HARTING

har-bus®64 - Las ventajas

HARTING ha desempeñado un rol fundamental en la expansión de la arquitectura VME hasta 64 bits y velocidades de datos de 160 Mbyte/s (VME 64x) con el desarrollo del nuevo conector con compatibilidad retroactiva y 160 contactos.

  • Contactos de conector adicionales para E/S o funciones futuras
  • Configuración mejorada de señal/tierra que garantiza unas velocidades de transmisión de señales de hasta 320 MBytes/s (VME bus), 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) o 3,125 Gb/s (serial, punto a punto)
  • Inserción durante el funcionamiento (las tarjetas se pueden insertar sin interrumpir el servicio)
  • Conformidad con la norma IEC 610764-113
  • Hasta 160 contactos
  • Conector switch para conexión automática en guirnalda

Compatibilidad retroactiva

El diseño del conector hembra har-bus® 64 permite la conexión de conectores macho normalizados de cinco filas y tres filas. Los conectores macho de cinco dilas también pueden conectarse en conectores hembra de tres filas.

Este tipo de HARTING de compatibilidad retroactiva permite que el usuario acceda gradualmente a la clase de rendimiento superior mientras utiliza simultáneamente sus tarjetas hija en ranuras con requisitos técnicos menores.

PDF: Características técnicas

  • Número de contactos: 160
  • Distancia entre contactos de conexión: 2,54 mm
  • Corriente de trabajo: 1 A
PDF: Todas las características técnicas para har-bus® 64

Accesorios y herramientas DIN 41612

Accesorios para conectores de potencia DIN y señales DIN

Carcasa, bastidores de transferencia, elementos de cierre y palancas de bloqueo, codificación y otros accesorios.
Pueden encontrarse accesorios para todos los tipos HARTING DIN 41612 en la tienda electrónica HARTING.

Accesorios para DIN 41612 en la tienda electrónica HARTING

Accesorios para har-bus® 64

Pueden encontrarse carcasas, palancas de bloqueo y otros accesorios para har-bus® 64 en la tienda electrónica HARTING.

Accesorios para har-bus® 64 en la tienda electrónica HARTING

Herramientas

El sistema de herramientas modulares HARTING puede emplearse para realizar terminaciones introducidas a presión para numerosos conectores diferentes. Las herramientas son una ventaja clave para un flujo de trabajo rentable.


Encontrará todas las herramientas para crear un sistema de herramientas idóneo en HARTING DIN 41612.

Herramientas para DIN 41612 en la tienda electrónica HARTING

Técnica de terminación

Los conectores HARTING DIN 41612 pueden conectarse mediante técnicas normalizadas. La tecnología de terminación de placas de circuitos impresos se selecciona de acuerdo con factores como tipo de cable, sección de cable, tipo de contacto o número de contactos. Conozca la amplia gama de opciones de terminación.

Tecnología de terminación de placas de circuitos impresos


Esta es la opinión de nuestros clientes

Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. se centra principalmente en la automatización de redes eléctricas. Desde 1980, establecimos una asociación con HARTING y hemos utilizado conectores de backplane de HARTING. Durante los últimos 30 años, HARTING nos ha ofrecido productos excelentes con garantía de calidad. Espero que Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. y HARTING amplíen su colaboración en el futuro. Contribuyamos a crear la red inteligente de China y proporcionemos juntos mejores productos y servicios a la industria.

Guoming Qian
Presidente del Instituto de I+D, Guodian Nanjing Automation Co., Ltd.