Продукция и решения
Соединители DIN 41612
Соединители DIN – это проверенное и миллионы раз испытанное классическое решение для подключения печатных плат и магистралей. Заказчики HARTING высоко ценят их надежность и постоянные совершенствования и оптимизации.
Соединители DIN
Надёжная классика: соединители DIN
Наши надежные, прочные и не один миллион раз испытанные штырьковые соединители и различные варианты их исполнения постоянно совершенствуются и оптимизируются в соответствии с пожеланиями наших заказчиков.
Три основных семейства типоразмерного ряда DIN 41612 включают в себя силовые и сигнальные соединители, а также соответствующие компоненты серии har-bus® 64.
Пример применения
Прибытие вовремя благодаря модулю управления поездом на базе DIN 41612: Оборудование для железнодорожного транспорта всегда эксплуатируется в особо тяжелых услових. Оно подвержено воздействию вибраций, тепла и холода. Это относится и к соединителям для модулей управления поездом. Для таких случаев эксплуатации компания HARTING разработала уникальный литой цельнометаллический корпус из цинкового сплава.
Соединители DIN 41612 Power
Для токов от 6 до 15 А: DIN Power
Соединители DIN 41612 Power с шагом контактов 5,08 мм предпочтительны в тех случаях, когда необходима особенная прочность соединителя или используются повышенные токи силой от 6 до 15 А. Наш широкий ассортимент корпусов и принадлежностей, включая полностью металлические варианты, гарантирующие необходимую прочность и обеспечивающие сплошное экранирование от кабеля до стойки, соответствует таким требованиям к соединителям стандарта IEC 606032, Соединители HARTING DIN Power обеспечивают низкое переходное сопротивление благодаря высококачественному покрытию поверхности контактов.
Типы DIN 41612 для соединителей Power
PDF: технические характеристики
В каталоге HARTING приведены технические характеристики для:
Соединитель DIN 41612 Signal
Высокая плотность контактов и прочность: DIN Signal
Сигнальные вилки и розетки с шагом контактов 2,54 мм, соответствующие стандарту DIN IEC 606032, обеспечивают необходимую прочность и высокую плотность контактов – до 96 контактов в одном соединителе. Множество вариантов подключения (печатная плата к печатной плате, мезонинная плата или кабель к печатной плате), сила тока до 2 А на контакт, отличное качество передачи и минимальное переходное сопротивление – это особенности, которые делают DIN Signal предпочтительным соединителем для областей применения с высокими требованиями. Они зарекомендовали себя в качестве надежного решения в машиностроении, средствах автоматизации и железнодорожном оборудовании.
Типы DIN 41612 для сигнальных соединителей
har-bus® 64
har-bus®64 – преимущества
HARTING сыграла ключевую роль в повышении разрядности архитектуры VME до 64 бит и скорости передачи данных до 160 МБ/с (VME 64x) с разработкой нового обратно совместимого соединителя с 160 контактами.
- Дополнительные контакты соединителя для ввода/вывода или перспективных функций
- Улучшенная конфигурация сигнала/земли, обеспечивающая скорость передачи сигналов до 320 МБ/с (шина VME), 1,25 Гбит/с (Gigabit Ethernet) или 3,125 Гбит/с (последовательное соединение точка-точка)
- Горячая установка (т. е. платы можно вставлять, не прерывая работы)
- Соответствует стандарту IEC 610764-113
- До 160 контактов
- Переключающий соединитель для автоматической организации шлейфового подключения
Обратная совместимость
Конструкция розетки har-bus® 64 позволяет подключать пятирядные и трехрядные стандартные вилки. Пятирядные вилки также можно вставлять в трехрядные розетки.
Этот тип обратной совместимости позволяет заказчикам постепенно вводить более высокопроизводительное оборудование в действие, при этом используя имеющиеся дочерние платы в разъемах с более низкими техническими требованиями.